The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Armários de Rede

Armários de rede personalizados com as soluções globais da Vertiv.

The Vertiv Advantage

Vertiv network closet solutions are built to maximize flexibility, scalability, and efficiency with simplified, standardized designs.

Building on industry-leading SmartCabinet™, SmartRow™ DCR, and SmartRow™ DCX product families, we can design and deploy network closet infrastructure in weeks within your existing space. Increase energy savings by up to 28% and increase rack density up to 60% without complexity or compromise – whether you have one closet or a thousand.

Baixe o folheto

Soluções globais da Vertiv

 Image

Envolvimento desde o desenvolvimento dos requisitos iniciais até a execução do projeto.

 Image

Adapte os aplicativos, mantendo os benefícios de um processo simplificado.

 Image

Use uma combinação de especialistas da Vertiv com parceiros de áreas específicas para simplificar desafios de missão crítica.

Casos de Sucesso em Destaque

Saving Space in Placer County

Placer County Unified School District of California needed to find extra space in its building to construct a conference room and office space. 

By using Vertiv SmartRow™ products, they were able to condense the footprint of their old data center and build out the new spaces without major construction. Not only does the compact design and integrated fire suppression system allow SmartRow installation in any space, but it reduces energy consumption by up to 27%. 

Leia a história completa

Produtos e serviços relacionados

Como Podemos Ajudar?

Responda a algumas perguntas simples para que possamos conectá-lo a um especialista em soluções da sua indústria.

Selecione o seu país e idioma