Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX
O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado.
Além disso, as aplicações do Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) embutidas podem ser integradas com o Ecossistema Avocent ADX para aumentar ainda mais as eficiências dentro do data center. Com o Avocent Core Insight e o Ecossistema Avocent ADX, os usuários podem ter uma plataforma aberta com padrões industriais para gerenciar as suas infraestruturas críticas. Através de um sistema aberto e APIs, implementações flexíveis e escaláveis e a mais enriquecedora experiência KVM, o Ecossistema Avocent ADX melhora a experiência do usuário como um todo.
Apresentando o Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX
Novas soluções para gerenciamento de TI digital da Avocent® para atender às dinâmicas necessidades do mercado do Enterprise ao Edge - soluções flexíveis a partir de blocos de montagem padrão, para uma variedade de necessidades do mercado em constante evolução e mudanças nas cargas de trabalho.
Plataforma de Gerenciamento
Gerenciamento remoto, automação, segurança e resiliência para gerenciamento fora de banda da infraestrutura de TI.
Gerenciamento de Racks
O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX se conecta fisicamente aos módulos de interface ou diretamente aos processadores de serviço, racks PDUs ou equipamento de rede. Ele proporciona PoE, consolidação de IPs e tradução de endereço de rede.
Módulos de Interface
Os módulos de interface se conectam aos aparelhos do Gerenciador de Racks Avocent® ADX e ao alvo final. Eles oferecem acesso serial e KVM com base em IP.
Firmware Linux Incorporado - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
O firmware Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) é uma família de pacotes Linux embutidos que incluem a implementação comercialmente pronta do projeto OpenBMC para os Baseboard Management Controllers (BMCs). Ele é altamente modular, escalável e inclui melhorias excepcionais para maior segurança, melhor desempenho e funcionalidade.
- Escalável - Escala facilmente do Enterprise ao Edge
- Resiliente - Sempre ligado, sempre disponível
- Extensível - Ativado por protocolos, plataformas e APIs abertos
Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX
SOMENTE o Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX proporciona o seguinte:
- Arquitetura comum com uma plataforma e APIs abertas
- Implementações flexíveis e escaláveis
- A experiência KVM mais rápida e com maior riqueza de recursos
- O gerenciamento mais extenso dos dispositivos de TI
- KVM, Serial e Processador de Serviços em um único dispositivo
- Mais de 100 usuários simultâneos
- Arquitetura totalmente digital
- Segurança multinível para usuários e para dispositivos
- USB-C nativo para aderir às tendências de TI
Principais Recursos e Benefícios
Recursos |
Benefícios |
|
Gerenciamento e controle simplificados das infraestruturas virtual e física entre o enterprise e o edge |
|
Acesso seguro e auditável para os dispositivos para os operadores de TI |
|
Melhor eficiência ao fazer mudanças nos dispositivos de TI |
Gerencia, controla, mantém segura e automatiza a infraestrutura de TI a partir de uma única plataforma
O mercado de TI está mudando e as soluções também precisam mudar

O TI de hoje
- Equipamentos no local
- Pouco ou nenhum acesso remoto
- Incapaz de atender às crescentes demandas por desempenho
- Configuração de TI manual
- Confrontado com diversos produtos de gerenciamento
- Tecnologia e recursos antigos

O TI de amanhã
- Gerencia ambientes híbridos
- Habilita locais de trabalho remotos
- Expande sistemas do enterprise para o edge
- Automatiza o gerenciamento de TI do data center
- Constrói e abre padrões e plataformas
- Medidas para extrema segurança