Unidades de Distribuição de Energia para Racks Customizadas
Com a maior variedade de rack PDUs (rPDUs) e opções de customização disponíveis, a Vertiv™ Geist® é a líder em distribuição de energia em data centers. De unidades básicas a unidades avançadas inteligentes, a Vertiv oferece soluções de energia para todas as aplicações.
Uma rack PDU configurada na fábrica ou um novo design para atender às necessidades únicas do usuário final.
A Vertiv possibilita aos usuários projetar sua própria solução customizada para a sua aplicação. Nossas dedicadas equipes de engenheiros no site, de confiabilidade, de conformidade, de compliance e de suporte a vendas proporcionam aos clientes acesso direto para participar no design e na fabricação de configurações únicas de rPDUs para atender às suas necessidades. Cada unidade é construída e aprovada em nossos laboratórios antes de ser liberada para produção.
A instalação local de fabricação de metal e pintura da Vertiv simplifica os designs customizados e as opções de cores, reduzindo o tempo do design até a entrega de produtos engenheirados sob pedido.
Prazo de Entrega Mais Rápido
A Vertiv ostenta os melhores prazos de entrega da indústria respaldada por lean manufacturing local, engenharia interna e um laboratório certificado UL que possibilitam soluções customizadas sob medida para serem entregues rapidamente e facilmente atender a necessidades especiais ou urgentes dos clientes.
Laboratório Local Certificado UL
O laboratório local certificado UL possibilita a testagem rápida de novos produtos e designs, reduzindo consideravelmente o tempo e os custos associados com a obtenção das aprovações das agências reguladoras e de compliance.
Estoque
- SKUs regional estocadas no canal para disponibilidade imediata
- Opções de básicas a inteligentes disponíveis
Configurada sob Pedido
- Mais de 1000 SKUs padrão Feitas sob Pedido em 3 a 5 dias úteis
- Configurações para a América do Norte e globais
- Mudanças no comprimento do cabo e na cor do chassis
Engenheirada sob Pedido
- Prazo de entrega de 2 a 3 semanas na maioria das configurações e necessidades de fiação
- Especialistas de produtos e equipes de engenharia e de compliance dedicadas
Disponibilidade Global com Fabricação Regional
Todas as rPDUs embarcadas dentro das Américas são fabricadas em Lincoln, Nebraska, EUA. Uma segunda planta de manufatura em Taunton, no Reino Unido, atende o mercado da região EMEA e uma terceira planta de manufatura em Jiangmen, na China, atende o mercado da região APAC, garantindo a entrega rápida em todo o mundo.
Altos Padrões de Qualidade com 100% de Testagem
100% de testagem garante, antes do embarque, que cada rPDU fabricada pela Vertiv funcione como projetada.
Confiabilidade Imbatível
As rPDUs inteligentes Vertiv™ Geist® passam por uma bateria de testes de precisão independentes. Os testes garantem que as rPDUs da Vertiv medem com uma precisão de 1% nas leituras de potência e de 1% nas leituras de tensão, frequência e temperatura.
Preço Competitivo
Os processos de lean manufacturing permitem que produtos fabricados localmente tenham preços competitivos globalmente.
Suporte ao cliente direto da fábrica
Uma equipe dedicada de suporte a vendas está localmente nas regiões para responder a qualquer pergunta dos clientes e coordenar solicitações especiais com as equipes de engenharia e de compliance.

A arquitetura de produto da Vertiv permite aos usuários customizar as unidades de distribuição de energia de acordo com suas exatas necessidades. Opções simples de fábrica, como comprimento do cabo, tipo de plugue, tipo e cor de tomada e cor de chassis, eliminam a necessidade de alterações no campo. A Vertiv™ oferece milhares de rPDUs configuráveis na fábrica em apenas 3 a 5 dias úteis.
Tipos de Famílias Configuráveis na Fábrica
Básica, com Medição, Monitorada, Chaveada, UPDU
Tensão
100-415V
Configuração Elétrica
Monofásica e Trifásica
Corrente
10A-63A, capacidade customizada >63A
Estilo de Montagem
Vertical (Zero U) e Horizontal (1U, 2U, 3U)
Opções de Cor do Chassis
Modificação no Comprimento do Cabo de Entrada
Conforme especificado
Conformidade
Capacidade, Tipo e Cor das Tomadas
Até 48 tomadas
- C13 com Trava U-Lock, C19 com Trava U-Lock
- Tomada Combinada C13/C19 com Trava P-Lock
- Tomadas Específicas da Região
As tomadas são codificadas por cores, correspondendo a cada alimentação e sub-circuito, para ajudar a garantir que o balanceamento da carga seja atingido com facilidade.
Tipos de Plugue
Uma grande variedade de tipos de plugue NEMA, IEC, Clipsal e outros tipos globais disponíveis, incluindo plugues de Pinos Chatos, Twist-Lock e Industriais (Pin and Sleeve).
Opções Engenheiradas sob Pedido
A Vertiv™ oferece aos clientes a oportunidade de co-engenheirar uma solução sob medida para as suas necessidades, seja modificando um produto existente ou desenvolvendo um produto novo, ambos em tempo recorde.
Rack PDU Engenheirada de acordo com as suas Especificações
- Equipe de engenharia dedicada para ajudar do design até a entrega
- Preços competitivos
- Prazos de entrega otimizados
- Disponibilidade global
Como pedir:
1. Escolha uma rack PDU usando o Localizador de rPDU
2. Se você não encontrar o que precisa, entre em contato com sales@vertiv.com com os seus requisitos ou entre em contato com seu representante local da Vertiv para projetar e configurar a sua rack PDU.