rPDU Básica

Problemas que uma Rack PDU Básica Resolve:
Ao escolher uma rPDU básica, você terá total tranquilidade por saber que pode distribuir alimentação de energia com confiabilidade para equipamentos críticos de TI em um rack ou gabinete de rede e ter a capacidade de atualizar a tecnologia no futuro à medida que as necessidades da empresa mudarem.
Uma rack PDU básica permite:
- Distribuir, com confiabilidade, alimentação de energia para equipamentos de TI dentro do gabinete
- Ter a certeza de que a rPDU funcionará conforme seu design, graças a uma confiabilidade de 100% e aos testes de funcionalidade
- Estabelecer um caminho para atualização que não exija substituição total da rPDU
rPDU com Medição
Problemas que uma Rack PDU com Medição Resolve:
Elimine o risco de sobrecarga quando implementando ou transferindo equipamentos de TI críticos tendo uma rack PDU com medição que forneça dados sobre a utilização de energia em uma tela local, oferecendo melhor gerenciamento da capacidade, além de uma distribuição confiável.
Uma rack PDU com Medição permite:
- Melhorar a confiabilidade e a eficiência energética
- Visualizar dados sobre o uso de energia, em tempo real, nos níveis de fase e de circuito
- Prevenir downtime por sobrecargas
rPDU Monitorada

Problemas que uma Rack PDU Monitorada Resolve:
A capacidade de monitorar a utilização da energia do data center no nível da unidade e/ou das tomadas, acessível local e remotamente, possibilita verificar as tendências do uso de energia e outras atividades proativas de gerenciamento de energia, que são essenciais para maximizar o tempo de atividade.
Uma Rack PDU Monitorada permite:
- Monitorar informações críticas sobre a utilização da energia para avaliar tendências do uso de energia e maximizar o tempo de atividade
- Ter rápido acesso a parâmetros operacionais críticos da rPDU por meio de uma interface de usuário segura
- Receber notificações de alerta e de alarmes, por e-mail, SMS e traps SNMP, quando os limiares especificados pelo usuário forem ultrapassados
rPDU Chaveada

Problemas que uma Rack PDU Chaveada Resolve:
Obtenha controle adicional e previna com mais eficiência os downtimes com uma rPDU
Uma Rack PDU Chaveada permite:
- Ligar, desligar ou reinicializar a alimentação de energia em cada tomada remotamente, para fazer a ciclagem dos equipamentos de TI que não respondem
- Definir o espaçamento de tempo no sequenciamento de energia para determinar a ordem em que os equipamentos conectados serão ligados e desligados para evitar sobrecarga de circuitos
- Monitorar dados críticos sobre a utilização da energia e receber alertas e alarmes quando os limiares especificados pelo usuário forem ultrapassados
SwitchAir

Problemas que um SwitchAir Resolve:
Ao canalizar o ar frio para as partes superior e traseira dos racks, onde estão localizados os switches de rede, balanceadores de carga e roteadores, é possível reduzir as altas temperaturas de entrada do ar e eliminar a ameaça de falhas causadas por switches superaquecidos.
Um SwitchAir permite:
- Direcionar ar frio para as entradas de ar dos switches
- Manter o ar quente de exaustão afastado das entradas de ar dos switches
- Prevenir o superaquecimento dos switches de rede que
levam a falhas nos equipamentos
Monitoramento Ambiental

Problemas que Monitores e Sensores Ambientais Resolvem:
Com os monitores ambientais, você pode ser alertado sobre condições desfavoráveis, tais como aumento de temperatura e umidade, que ameaçam os equipamentos de missão crítica, e, em seguida, tomar as medidas necessárias para manter a operação e o tempo de atividade ideais.
Os Monitores e Sensores Ambientais permitem:
- Supervisionar as condições remotas a partir de uma interface web segura
- Utilizar sensores integrados ou conectar sensores externos para monitorar a temperatura, fumaça, vazamentos de água, posição da porta e muito mais
- Receber alertas por e-mail, SMS ou traps SNMP sobre condições ambientais anormais

Links de Suporte
Estamos aqui para ajudar. Faça o download dos softwares e firmwares mais recentes para seus produtos Geist; obtenha o suporte correto para conformidade, garantias e manutenção do produto; ou pergunte à comunidade de especialistas da Geist para obter respostas rápidas.
Leituras Adicionais

Our Success Stories
julho 21, 2021Read about the latest customer stories on how our products benefited businesses.
Consulte Mais informação