Monitores de Bateria Estacionários Alber
Os monitores de bateria estacionários Alber permitem o status contínuo do estado de integridade de uma bateria para que você seja alertado 24 horas por dia sobre quaisquer condições anormais.
BDSU
Os Sistemas de Monitoramento de Bateria Alber BDSUi e BDSU-50 são ideais para baterias seladas de 12 e 16 volts.
BDS-256XL
O BDS–256XL é um monitor de bateria independente para aplicações UPS. Ele monitora as baterias de 2V a 16V, mas é otimizado para monitorar células VLA 2V.
UXIME
O Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) é um monitor de bateria estacionário e em tempo real para uso em aplicações Industriais e de Produção de Energia em Grande Quantidade.
ELS2
O ELS2 Electrolyte Level Sensor é um sensor de nível não invasivo com monitoramento de temperatura desenvolvido para instalação rápida e fácil configuração.
UXTM
O Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) é um monitor de bateria estacionário desenvolvido para uso em telecomunicações ou em data centers com DC power.