Monitores de bateria Alber para telecomunicações
UXTM
O Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) é um monitor de bateria estacionário desenvolvido para uso em telecomunicações ou em data centers alimentados por CC.
CRT-400 Cellcorder
O Testador de resistência de células Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente desenvolvido para cumprir rigorosamente os padrões IEEE para testar baterias.
Hidrômetro de bateria digital
O DMA35 é um medidor de temperatura de gravidade e eletrólito específico, digital, portátil e independente, adequado para ambientes industriais exigentes.
BCT-2000
O BCT-2000 testa qualquer tamanho de sequência de até 256 células, realiza testes de capacidade de corrente constante e capacidade de energia, suporta testes de UPS e muito mais.
Unidades de carga contínua
A unidade de carga contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser usada com o BCT-2000, o monitor BDS-256XL ou como um independente com a caixa de controle manual.
Battery Xplorer Enterprise
O BXE tem uma interface de usuário intuitiva que permite fácil revisão das condições e análise da bateria, juntamente com a causa provável e ações corretivas das condições de alarme.