The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Gerenciamento de Inventário em Tempo Real

Gerenciamento de Inventário em Tempo Real

As indústrias que adotam este caso de uso incluem

Manufatura

Varejo

Arquétipo do Caso de Uso

Intenso em Dados: Casos de uso em que a quantidade de dados torna impraticável a transferência pela rede diretamente para a nuvem, ou da nuvem para o ponto de uso, por questões com o volume de dados, custos ou largura de banda.

Sensível à Latência Humana

Sensível à Latência Máquina a Máquina

Crítico para a Vida

Modelo da Infraestrutura de Edge

Edge de
Dispositivo

localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)

qtd. de racks
0

potência
Até 1 kW

Locação
Locatário único

Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso

Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.

Micro
Edge

localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinetes de TI)

qtd. de racks
0 a 4 racks

potência
Até 20 kW

Locação
Locatário único

Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritório, Severo e Adverso

Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.

Data Center
de Edge Distribuído

localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3

qtd. de racks
5 a 20 racks

potência
Até 200 kW

Locação
Locatário único/vários locatários

Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado

Infraestrutura passiva
Tier 1+

Data Center
de Edge Regional

localização
Cidades Tier 2/3

qtd. de racks
Mais de 20 racks

potência
Até 4.000 kW

Locação
Vários locatários

Ambiente externo
Condicionado e controlado

Infraestrutura passiva
Tier 3+

Características da Carga de Trabalho

rtim_wc_img1-br_340900_0.jpg

rtim_wc_img2-br_340901_0.jpg

Características da Infraestrutura

rtim_ic_img1-br_340898_0.jpg

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.

rtim_ic_img2-br_340899_0.jpg

 

 

Design da Infraestrutura de Edge

Acesse o Construtor de Soluções para encontrar a infraestrutura para dar suporte às suas aplicações críticas.

Construtor de Soluções

Selecione o seu país e idioma