Os racks de TI são parte integrante da disponibilidade e confiabilidade do data center. Eles podem melhorar a eficiência dos equipamentos suportados e aprimorar a produtividade dos profissionais de data center.
Escolher o rack de TI certo não precisa ser uma tarefa intimidadora. Começa com a avaliação das prioridades da sua organização. Compreender os fatores mais importantes facilita a tomada de decisões. Cada organização tem a própria consideração principal, por exemplo, uma pode escolher racks de TI com melhor custo-benefício, enquanto outra pode optar por racks de TI escaláveis para atender aos planos de crescimento.
À medida que os requisitos de TI continuam a evoluir, o mesmo ocorre com os projetos de rack de TI. Os racks de TI não são apenas necessários para fornecer proteção e acesso seguro aos recursos críticos de TI, mas também devem se adaptar para acomodar as mudanças no data center. Qualquer compra hoje deve ser considerada um investimento futuro. Portanto, a base da seleção não deve ser apenas a mais barata atualmente, mas sim a de flexibilidade para oferecer confiabilidade e reduzir o custo total de propriedade ao longo do tempo.
O essencial do rack de TI
Racks de TI, às vezes chamados de racks de servidor, racks de LAN ou racks de rede, mantêm sistemas e acessórios críticos de TI que dão suporte às operações. Os dispositivos montados em rack ou para montagem de rack são os equipamentos de TI parafusados ou presos ao rack, como UPS ou switches de rede.
O tamanho do rack de TI é determinado pelo tipo e quantidade do dispositivo de montagem em rack e medido por uma unidade de rack (U ou raramente chamada de RU), que é o espaço vertical disponível em um rack de TI. É aplicado aos racks de TI, assim como aos dispositivos internos. É padronizado como múltiplos de 1,75 polegadas (44,45 mm) ou uma unidade de rack, ou “U”. A maioria dos racks de TI é vendida na forma de 42U, o que significa que um único rack pode acomodar quarenta e dois (42) dispositivos de 1U ou qualquer combinação de 1U, 2U, 3U ou outras alturas de unidade de rack que totalizem até 42 ou menos. Racks de TI padrão são geralmente escolhidos porque podem ajustar componentes de tamanho padrão.
O rack de TI de 19 polegadas é a estrutura ou gabinete de tamanho padronizado para montagem de equipamentos especificados na EIA-310E da Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). Isso é amplamente usado para equipamentos de servidor de computador. Isso permite configurações de hardware densas em gabinetes com economia de espaço.
Tipos de racks de TI
Existem vários tipos de racks de TI no mercado, com seus respectivos prós e contras. Determine quais equipamentos e acessórios de TI seriam montados nos racks de TI, bem como seus requisitos, e veja qual o tipo de rack mais adequado.
Pré-configurado ou personalizado
Racks de TI pré-configurados são montados na fábrica e enviados. São frequentemente a opção mais econômica.
Os racks de TI personalizados foram projetados para atender às necessidades e especificações exclusivas dos clientes, como largura, altura, profundidade, impermeabilização a água ou poeira ou resistência a choques. Os clientes geralmente fornecem suas próprias especificações e desenhos e trabalham de perto com o fornecedor para receber soluções personalizadas de racks de TI.
Saiba mais sobre os racks de TI pré-configurados VertivEstrutura aberta ou fechada
Os racks de TI também podem ser de estrutura aberta ou fechada (gabinete fechado). Os racks de TI de estrutura aberta têm mais espaço e flexibilidade, permitindo mais acessibilidade. Embora sejam mais baratos, são mais propensos a problemas de segurança. Também ficam mais expostos à sujeira e poeira. Como não ficam trancados, geralmente são encontrados em salas de servidores seguras.
Normalmente, os racks de TI fechados mais caros podem ser trancados. Racks fechados são uma opção melhor se o rack de TI for colocado fora de uma sala de servidor segura ou em um local não seguro.
Selecionar os racks de TI
À medida que os data centers de hoje continuam a evoluir, os racks de TI devem ser capazes de se adaptar às mudanças. Considere racks de TI que possam ser flexíveis e adaptáveis nessas áreas principais.
Capacidade de peso
Os servidores 1U pesam aproximadamente 15 kg. Normalmente, um rack com capacidade de 1.000 kg deve ser considerado em um data center típico, dado o número de servidores, cabos, unidades de distribuição de energia do rack, montagem de cabos suspensos e suporte de confinamento necessário atualmente. Racks estão disponíveis em até 1.500 kg de capacidade para aplicações pesadas.
Trilhos de 19 polegadas
Cada um dos quatro trilhos de um rack deve ser fácil de ajustar em relação às necessidades do equipamento suportado. O alinhamento adequado garante que os trilhos estejam bem posicionados, sem a necessidade de medir. Os trilhos dianteiros também devem ser flexíveis para permitir cabos em uma aplicação de rede. Os trilhos que utilizam porcas fixas eliminam a necessidade de rosquear e perfurar orifícios de parafusos desgastados. Remover um orifício é fácil; repará-lo é demorado e, consequentemente, caro. As porcas fixas estão disponíveis em vários tamanhos, conectadas ao trilho sempre que necessário e fornecem um método econômico, rápido e flexível de montagem.
![](/499a62/globalassets/images/on-page-image/800x600/fer-rc-na-800x600-232278_267103_0.jpg)
Portas
A maioria dos fornecedores oferece portas com aproximadamente 60 a 80 por cento de perfuração para o fluxo de ar adequado (níveis de perfuração mais altos melhoram a capacidade de fluxo de ar). As portas também devem ser facilmente reversíveis com dobradiças de elevação que não requerem ferramentas para alterar a configuração da porta para abrir da direita ou da esquerda. Portas que podem ser facilmente removidas das dobradiças simplificam o carregamento do equipamento. Algumas portas oferecem a capacidade de abrir 160 graus e mais, o que também facilita o carregamento de equipamentos. Existem inúmeras opções de maçanetas, como fechaduras, combinação, bloqueios eletrônicos ou biométricos, todos embutidos na maçaneta.
Aterramento
Todos os componentes, incluindo o telhado, portas, trilhos, painéis laterais e a estrutura, devem estar aterrados para segurança. Eles também devem ser facilmente desconectados por conveniência. Por exemplo, se uma porta precisar ser removida para reversão, um fio aterrado de desconexão rápida acelerará o processo. Um ponto de aterramento central que se conecta ao aterramento central do edifício também deve ser usado.
Saiba mais sobre as tendências e a seleção de racks de TI Saiba mais sobre as soluções de rack de TI VertivSegurança do rack de TI
A segurança é outra grande preocupação para os gerentes de data center. Medidas estão sendo tomadas para proteger dados de ameaças on-line, bem como ameaças físicas. Os racks de TI com portas e painéis laterais traváveis podem impedir roubo ou acesso indevido.
Todos os racks devem ser montados em baias (conectados), aparafusados ao chão ou utilizar um dispositivo antiquedas para fins de segurança. Se um equipamento de 19 polegadas for parcialmente removido de um rack para manutenção, poderá torná-lo pesado demais e instável (se não for equilibrado com o peso por baixo) e criar um risco à segurança. A maneira mais barata de alcançar estabilidade é o uso de baias. Os dispositivos antiquedas são instalados na parte frontal do rack e fornecem um conjunto de hastes que podem ser puxadas para fora quando os componentes do rack estão sendo reparados, expandindo o espaço ocupado da base do rack. A segurança física também pode ser necessária em uma área de alta atividade sísmica, pois os racks de TI devem ficar estáveis para sobreviver a possíveis terremotos.
Refrigeração do rack de TI
As organizações precisam de soluções eficientes e confiáveis de gerenciamento de calor e controle de umidade, voltadas para o tamanho, localização e objetivos de negócios específicos. Questões ambientais e econômicas estão levando as empresas a obter soluções eficientes em termos de energia e ambientalmente amigáveis em seus data centers. Com os sistemas de gerenciamento térmico, é possível melhorar a proteção dos data centers e espaços críticos de TI, garantindo baixos custos operacionais e aumentando o potencial de receita.
Selecione soluções térmicas que sejam auto-otimizáveis, rapidamente implementáveis e que atendam aos desafios e demandas de TI. Encontre soluções escaláveis e com economia de espaço para as densidades de rack aplicáveis às necessidades do data center.
Saiba mais sobre as soluções de gerenciamento térmico VertivAcessórios do rack de TI
Racks de TI exigem que vários acessórios funcionem de forma eficaz. Opções sem ferramentas permitem instalação e configuração rápidas. Os acessórios comuns de racks de TI são:
- Gerenciamento de cabos
- Gerenciamento de fluxo de ar
- Prateleiras e suportes de apoio
- Ancoragem
- Portas perfuradas únicas
- Painéis laterais
- Trilhos do servidor
- Suportes de gerenciamento de cabos para PDU
- Painéis superiores
Gerenciamento de cabos
Enquanto densidades abaixo de 10 kW por rack permanecem a norma, implementações a 15 kW são típicas em instalações de hiperescala, e algumas chegam próximo a 25 kW. As configurações de alta densidade permitem níveis aprimorados de desempenho e capacidade, mas também aumentam a densidade do cabeamento.
À medida que mais energia é fornecida a mais circuitos dentro de um rack, os cabos necessários adicionais criam obstruções dentro do rack, o que pode dificultar a remoção de calor. Os gerentes de data center precisam posicionar e encaminhar o cabeamento corretamente e fornecer acesso imediato ao equipamento.
O gerenciamento otimizado de cabos pode melhorar a disponibilidade do sistema e aprimorar seus resultados. O gerenciamento adequado dos cabos pode reduzir a interferência do sinal, melhorar a manutenção e os reparos, aprimorar a eficiência de refrigeração e fornecer escalabilidade e adaptabilidade. No entanto, o gerenciamento inadequado de cabos pode resultar em danos e falhas nos cabos. Isso pode levar a erros de transmissão de dados e problemas de desempenho, bem como o tempo de inatividade do sistema.
Saiba mais sobre o gerenciamento adequado de cabosGerenciamento de fluxo de ar
Com cargas de calor mais altas, são necessários níveis mais altos de perfuração da porta do gabinete para maximizar o fluxo de ar. Os periféricos de gerenciamento de fluxo de ar podem otimizar a eficiência. Os painéis cegos sem ferramentas oferecem uma opção útil do ponto de vista de eficiência energética. Painéis cegos podem ser adicionados a qualquer espaço U não utilizado, para garantir que o ar de corredor quente não seja puxado de volta para o corredor frio. Defletores verticais de fluxo de ar devem ser considerados para gabinetes com mais de 600 mm, para evitar um ciclo curto de ar e manter a vantagem de corredor quente/corredor frio.
Implementação do rack de TI
Os racks de TI atuais oferecem recursos que melhoram a velocidade de instalação do equipamento. A instalação sem ferramentas permite adicionar novos equipamentos ou alterar configurações de maneira instantânea. Isso torna o equipamento montado um procedimento rápido de “deslize para dentro, deslize para fora” que economiza tempo e trabalho durante a implementação.
Os gerentes de data center estão notando a vantagem de se usar um único fabricante para soluções integradas e complementares. São essas soluções que reúnem hardware, software e serviços relacionados para aumentar a eficiência, reduzir custos e permitir a implementação rápida e fácil.
Racks de TI prontos para o futuro
Os racks de TI podem garantir o ambiente ideal para o equipamento de TI. Eles devem se adaptar ao data center e fornecer opções para escalabilidade, flexibilidade e adaptabilidade. Escolher os racks de TI corretos e configurá-los para corresponder às necessidades de seu negócio garante que os equipamentos de TI operem de forma confiável e eficiente. Por outro lado, a falha em projetar e implementar adequadamente a infraestrutura de TI pode levar a sistemas subutilizados, capacidade ociosa e custos operacionais mais altos, impedindo que as organizações obtenham todas as vantagens do data center.