Monitores de bateria Alber para telecomunicações
UXTM
O Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) é um monitor de bateria estacionária concebido para utilização em telecomunicações ou em centros de dados com alimentação CC.
Cellcorder CRT-400
O medidor de resistência celular Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente concebido para cumprir rigorosamente as normas IEEE para testar baterias.
Hidrómetro digital da bateria
O DMA35 é um medidor portátil, autónomo e digital de gravidade específica e de temperatura do eletrólito, adequado para ambientes industriais exigentes.
BCT-2000
O BCT-2000 testa qualquer cadeia de até 256 células, executa testes de capacidade de corrente e capacidade de energia constantes, suporta testes da UPS e muito mais.
Unidades de Carga Contínua
A Unidade de Carga Contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser utilizada com o controlador BCT-2000, o monitor BDS-256XL, ou como um elemento autónomo com a Caixa de Controlo Manual.
Bateria Xplorer Enterprise
A BXE tem uma interface de utilizador intuitiva, que permite uma análise fácil do estado da bateria e também da causa provável e ações corretivas das condições de alarme.