The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zasilacz UPS z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia zabezpieczenie zasilania krytycznego sprzętu na obrzeżach sieci, w rozproszonych aplikacjach IT i w centrach danych. Żywotność akumulatorów litowo-jonowych jest 2-3 razy dłuższa niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych, co przekłada się na mniejszą liczbę wymian akumulatora i niższe koszty robocizny. Dzięki mniejszym rozmiarom i wadze akumulatory litowo-jonowe do systemów UPS oszczędzają miejsce, dostosowują się do lokalizacji i nie przeciążają podłogi.

Czy akumulatory litowo-jonowe są bardziej
bezpieczne niż VRLA?
Czy akumulatory litowo-jonowe
są bezpieczne?
Na co zwrócić uwagę przy
wyborze zasilacza UPS z akumulatorem litowo-jonowym?

Porównanie właściwości akumulatorów litowo-jonowych z akumulatorami VRLA do zasilaczy UPS

Niższy całkowity koszt
posiadania (TCO)

  • Do 50% oszczędności w całym okresie eksploatacji

Mniejsze wymiary i ciężar

  • Łatwiejsza instalacja
  • Elastyczność instalacji
  • Dłuższy czas podtrzymania w obudowie o tej samej wielkości

Dłuższa żywotność

  • Trwałość 8–10 lat lub dłużej
  • Niższa częstotliwość wymian lub ich brak
  • Odporność na wyższe temperatury bez obniżania parametrów znamionowych

Dłuższy czas pracy

  • Pełne naładowanie w czasie poniżej 4 godzin

Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center

Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS

Read more here

Często zadawane pytania

P1. Czy istnieją różne typy akumulatorów litowo-jonowych?

O1. Tak. Wyróżniamy akumulatory litowo-jonowe zawierające kobalt typu LCO, żelazowo-fosfatowe - LFP, manganowe - LMO i zbudowane z niklu, manganu i kobaltu - ogniwa typu NMC. Nasi konstruktorzy wybierają akumulatory typu LFP i LMO ze względu na ich wydajność i bezpieczeństwo. Są to te same rozwiązania, które stosują najwięksi producenci samochodów elektrycznych.

Pokaż więcejPokaż mniej

Zasilacz UPS Vertiv z akumulatorem litowo-jonowym

Klienci Vertiv korzystają z doświadczenia firmy w stosowaniu akumulatorów litowo-jonowych w swoich systemach UPS od 2011 roku. Jako wiodący dostawca systemów UPS i zasilania, który oferuje kompleksową ofertę wielu rozwiązań i usług w zakresie ochrony krytycznego zasilania, czujemy się wyjątkowo kompetentni i pomożemy Ci ocenić Twoje potrzeby w tym zakresie.

JESTEŚMY TUTAJ, ABY CI POMÓC

Usługi dla akumulatorów litowo-jonowych

Mimo że rozwiązania te wymagają mniejszych nakładów na konserwację niż akumulatory VRLA, to akumulatory litowo-jonowe powinny być poddawane odpowiedniej kontroli i konserwacji przez cały okres eksploatacji systemu. Vertiv, dla zapewnienia optymalnej wydajności rozwiązań, oferuje monitorowanie na miejscu i zdalne, dostosowane do akumulatorów litowo-jonowych w zasilaczach UPS.

Dowiedz się więcej o pakiecie Power Assurance

Szafka do akumulatorów litowo-jonowych do zasilacza UPS HPL Vertiv

Obejrzyj film teraz

Język i lokalizacja