Przyszłościowe rozwiązania zasilania już teraz w centrum danych
Ta sama innowacja technologiczna - akumulator litowo-jonowy - która ukształtowała nowy mobilny styl życia i pozwala nam być w ciągłym kontakcie, wyszła daleko poza urządzenia mobilne i trafiła do centrum danych.
Technologia, którą kiedyś uważano za przyszłość zasilania rezerwowego, jest już dzisiaj w zasięgu ręki i stanowi rozwiązanie dla wielu problemów z zasilaczami bezprzerwowymi UPS, w których stosowano głównie kłopotliwe w obsłudze, regulowane zaworowo akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA).
Porównanie właściwości akumulatorów litowo-jonowych z akumulatorami VRLA do zasilaczy UPS
Niższy całkowity koszt
posiadania (TCO)
- Do 50% oszczędności w całym okresie eksploatacji
Mniejsze wymiary i ciężar
- Łatwiejsza instalacja
- Elastyczna instalacja
- Dłuższy czas podtrzymania w obudowie o tej samej wielkości
Dłuższa żywotność
- Trwałość 8–10 lat lub dłużej
- Niższa częstotliwość wymian lub ich brak
- Odporność na wyższe temperatury bez obniżania parametrów znamionowych
Dłuższy czas pracy
- Pełne naładowanie w czasie poniżej 4 godzin
Często zadawane pytania
P1: Czy istnieją różne typy akumulatorów litowo-jonowych?
O1. Tak. Wyróżniamy akumulatory litowo-jonowe zawierające kobalt typu LCO, żelazowo-fosfatowe - LFP, manganowe - LMO i zbudowane z niklu, manganu i kobaltu - ogniwa typu NMC. Nasi konstruktorzy wybierają akumulatory typu LFP i LMO ze względu na ich wydajność i bezpieczeństwo. Są to te same rozwiązania, które stosują najwięksi producenci samochodów elektrycznych.
P2. Czy akumulatory litowo-jonowe są bezpieczne?
O2. W mediach najczęściej czytamy o problemach z przegrzewaniem się akumulatorów litowo-jonowych, o zjawisku nazywanym fachowo niekontrolowanym wzrostem temperatury. Tego typu akumulatory są stosowane głównie w telefonach komórkowych i skuterach elektrycznych. Właściwościom chemicznym rozwiązań stosowanych w zasilaczach UPS stawia się o wiele bardziej rygorystyczne wymagania konstrukcyjne. Nasze akumulatory litowo-jonowe do zasilaczy UPS są wyposażone w mechanizm awaryjnego wyłączania, który jest uruchamiany w przypadku wystąpienia problemu.
P3. Co odróżnia akumulatory litowo-jonowe od ogniw kwasowo-ołowiowych?
O3. Akumulatory litowo-jonowe UPS gwarantują bardzo wysoką gęstość mocy. Oznacza to, że zapewniają tę samą moc w bardziej kompaktowej obudowie. Zwykle działają dłużej, ważą mniej, ładują się szybciej i mogą działać w wyższych temperaturach.
P4. Jakie są wady rozwiązania, które oferuje tak imponujące korzyści?
O4. Głównie cena zakupu, obecnie 1,75 razy wyższa niż VRLA. Jednak na całkowity koszt posiadania składają się nie tylko koszty początkowe, ale i koszty instalacji, oszczędności wynikające z potrzeby rzadszej wymiany i związanych z nią niedogodności, oszczędność miejsca, koszty utylizacji i koszty konserwacji.
P5. Czy w centrach danych można stosować podejście hybrydowe i łączyć różne technologie akumulatorowe?
O5. Jeśli mamy na myśli stosowanie różnych typów akumulatorów w pojedynczej jednostce UPS, to odpowiedź brzmi: nie. Jeśli jednak w obiekcie funkcjonuje więcej niż jeden system UPS, to nie ma przeciwwskazań, aby każdy z nich wykorzystywał inny typ akumulatorów.
P6. Jakie doświadczenie związane ze stosowaniem akumulatorów litowo-jonowych w zasilaczach UPS posiada Vertiv?
O6. Tak. Nasi inżynierowie i zespoły ds. produktów od dawna znajdują się w awangardzie specjalistów integrujących akumulatory litowo-jonowe z systemami UPS oraz badają je dogłębnie i testują od 2011 roku. Wdrożyliśmy je w wielu obiektach, które działają na kilku kontynentach.
Akumulatory litowo-jonowe i powiązane usługi
Dodatkowe zasoby
![](/49df44/globalassets/images/about-images/news-and-insights/articles/white-papers/the-api-revolution/800x600-234897-whitepapers_234899_0.jpg)
- Prognozowana żywotność akumulatorów litowo-jonowych w zastosowaniach stacjonarnych
- Prognozowanie czasu podtrzymania akumulatorów litowo-jonowych
- Bezpieczeństwo akumulatorów litowo-jonowych i kwestie przepisów przeciwpożarowych