Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX
sierpnia 31, 2021
Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Ekosystem Avocent® ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.
Ponadto wbudowane aplikacje Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) można zintegrować z Ekosystemem Avocent ADX, aby zyskać jeszcze wyższą wydajność centrum danych. Dzięki aplikacji Avocent Core Insight i Ekosystemowi Avocent ADX użytkownicy mogą korzystać z otwartej platformy zgodnej ze standardami do zarządzania infrastrukturą krytyczną. Dzięki otwartemu systemowi i interfejsom API, elastycznym i skalowalnym wdrożeniom oraz bogatym funkcjom KVM, Ekosystem Avocent ADX usprawnia pracę użytkownika.
Przedstawiamy Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX
Nowe rozwiązania Avocent do cyfrowego zarządzania IT, które spełniają dynamiczne potrzeby rynku, od przedsiębiorstwa po brzeg sieci – elastyczne modułowe rozwiązania dla różnych, zmieniających się potrzeb rynku i obciążeń roboczych.
Platforma zarządzania
Zdalne zarządzanie, automatyzacja, bezpieczeństwo i odporność dla pozapasmowego zarządzania infrastrukturą IT.
Menedżer szafy rack
Menedżer szafy rack Vertiv™ Avocent® ADX fizycznie łączy się z modułami interfejsu lub bezpośrednio z procesorami usług, listwami rack PDU lub urządzeniami sieciowymi. Zapewnia obsługę PoE, konsolidację IP i translację adresów sieciowych.
Moduły interfejsu
Moduły interfejsów łączą się z urządzeniami Menedżera szafy Avocent® ADX i docelowymi urządzeniami końcowymi. Bazują one na protokole IP i zapewniają dostęp KVM oraz szeregowy.
Wbudowane oprogramowanie układowe Linux – Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Oprogramowanie układowe Avocent® Core Insight (ACI) to rodzina wbudowanych pakietów systemu Linux, które obejmują komercyjne wdrożenie projektu OpenBMC dla kontrolerów zarządzania płytą (BMC). Jest to rozwiązanie modułowe i skalowalne. Obejmuje ono również rozwiązania premium gwarantujące dodatkowe bezpieczeństwo, wydajność i funkcjonalność.
- Skalowalność – łatwe skalowanie od przedsiębiorstwa po brzeg sieci
- Odporność – zawsze włączone, zawsze dostępne
- Rozbudowa – obsługiwane przez otwarte standardy, platformy i interfejsy API
Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX
TYLKO Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX zapewnia:
- Wspólną architekturę z otwartą platformą i interfejsami API
- Elastyczne i skalowalne wdrożenia
- Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM
- Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
- Dostęp przez KVM, szeregowy, procesor serwisowy z poziomu jednego urządzenia
- Ponad 100 jednoczesnych użytkowników
- Architektura w pełni cyfrowa
- Wielopoziomowe zabezpieczenia dla użytkowników i urządzeń
- Natywna pamięć USB-C odpowiadająca trendom IT
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości |
Korzyści |
|
Uproszczone zarządzanie i sterowanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w całym przedsiębiorstwie i brzegu sieci |
|
Bezpieczny i łatwy do kontroli dostęp do urządzeń dla operatorów IT |
|
Zwiększenie efektywności wprowadzania zmian w urządzeniach IT |
Zarządzanie, sterowanie, bezpieczeństwo i automatyzacja infrastruktury IT z poziomu jednej platformy
Rynek IT zmienia się, podobnie jak rozwiązania

Współczesne IT
- Sprzęt lokalny
- Brak lub ograniczony dostęp zdalny
- Brak możliwości sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności
- Ręczna konfiguracja IT
- Wyzwania związane z wieloma produktami do zarządzania
- Starzejąca się technologia i możliwości

Przyszłościowe IT
- Zarządzanie środowiskiem hybrydowym
- Możliwość pracy zdalnej
- Skalowanie systemów od przedsiębiorstwa po brzeg
- Automatyzacja zarządzania IT centrum danych
- Wbudowane oraz otwarte standardy i platformy
- Wysoki poziom bezpieczeństwa