The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Geist™

Zapewnienie dostępności centrum danych i ciągłości biznesu wymaga, aby ostatnie ogniwo w łańcuchu zasilania – listwa zasilająca do montażu w szafie (rPDU), działało niezawodnie i obsługiwało dynamiczne operacje w zakresie zasilania, chłodzenia, monitorowania i zarządzania całą infrastrukturą centrum danych (DCIM).

Podstawowa listwa zasilająca rPDU

Problemy, które rozwiązuje podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie:

Podstawowa listwa zasilająca rPDU daje pewność niezawodnej dystrybucji zasilania do krytycznego sprzętu IT w szafie sieciowej lub serwerowej oraz oferuje możliwość modernizacji w miarę zmian potrzeb biznesowych.

Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie umożliwia:

  • Niezawodną dystrybucję zasilania sprzętu IT w szafie
  • Prawidłowe działanie dzięki testom niezawodności i funkcjonalności
  • Modernizację bez konieczności wymiany całej listwy zasilającej rPDU

Zarządzalna listwa zasilająca rPDU

Problemy, które rozwiązuje zarządzalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie:

Eliminuje ryzyko przeciążenia podczas wdrażania lub przenoszenia krytycznego sprzętu IT. Zarządzalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie informuje o poborze mocy na wyświetlaczu, i oferuje niezawodną dystrybucję zasilania oraz sprawniejsze zarządzanie wydajnością.

Zarządzalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie umożliwia:

  • Podniesienie niezawodności i efektywności energetycznej
  • Wgląd w zużycie energii na poziomie fazy i obwodu w czasie rzeczywistym
  • Zapobieganie przestojom na skutek przeciążeni

Monitorowalna listwa zasilająca rPDU

Problemy, które rozwiązuje monitorowalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie:

Zdalne lub lokalne monitorowanie poboru energii przez centrum danych na poziomie urządzenia lub gniazda. Umożliwia śledzenie trendów zużycia i podejmowanie proaktywnych czynności z zakresu zarządzania zasilaniem istotnych dla optymalizacji dostępności.

Monitorowalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie umożliwia:

  • Monitorowanie krytycznych informacji na temat zużycia energii oraz wyznaczanie trendów i optymalizację dostępności.
  • Szybki dostęp do krytycznych parametrów operacyjnych listwy rPDU za pomocą bezpiecznego interfejsu użytkownika
  • Otrzymywanie ostrzeżeń i powiadomień o alarmach w momencie przekroczenia skonfigurowanych przez użytkownika progów za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub pułapki SNMP

Listwa zasilająca PDU z przełączaniem gniazd do montażu w szafie

Problemy, które rozwiązuje listwa zasilająca PDU z przełączaniem gniazd do montażu w szafie:

Dodatkowa kontrola i skuteczniejsze zapobieganie przestojom dzięki listwie zasilającej rPDU z przełączaniem gniazd. Zdalny i lokalny dostęp do kompleksowych danych o zasilaniu i funkcja zdalnego włączania i wyłączania poszczególnych gniazd.

Listwa zasilająca PDU z przełączaniem gniazd do montażu w szafie umożliwia:

  • Zdalne włączanie, wyłączanie poszczególnych gniazd i restartowanie zawieszonego sprzętu IT
  • Konfigurowanie sekwencji opóźnienia zasilania w celu zdefiniowania kolejności włączenia lub wyłączenia podłączonych obciążeń i zapobiegania przeciążeniom
  • Monitorowanie krytycznych danych na temat poboru mocy oraz otrzymywanie ostrzeżeń i alarmów po przekroczeniu skonfigurowanych przez użytkownika limitów

Monitorowanie środowiska pracy

Problemy, które rozwiązują urządzenia i czujniki do monitorowania środowiska pracy:

Urządzenia do monitorowania środowiska pracy ostrzegają o niesprzyjających parametrach, takich jak wzrost temperatury, wilgotności oraz wilgoci, które zagrażają sprzętowi o znaczeniu krytycznym i umożliwiają podejmowanie działań koniecznych dla zapewnienia optymalnej pracy i dostępności.

Urządzenia i czujniki do monitorowania środowiska pracy umożliwiają:

  • Zdalne kontrolowanie warunków za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu internetowego
  • Używanie wbudowanych czujników lub podłączenie czujników zewnętrznych w celu monitorowania temperatury, dymu, wycieków wody, zamknięcia drzwi i innych warunków.
  • Otrzymywanie ostrzeżeń za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS lub pułapek SNMP o nieprawidłowych warunkach środowiska pracy

Dokumentacja

Kontakt z działem wsparcia

Skorzystaj z naszej pomocy. Pobierz najnowsze oprogramowanie i firmware dla rozwiązań Geist. Znajdź odpowiednie wsparcie w zakresie zgodności produktu, gwarancji i konserwacji. Uzyskaj szybkie odpowiedzi od ekspertów na forum społecznościowym Geist.

Przeczytaj więcej

Case Studies

Nasze historie sukcesu

września 12, 2019 Dowiedz się więcej
Tematy artykułów
Przykłady zastosowań
września 12, 2019
Broszury
Literatura produktowa
września 12, 2019

Język i lokalizacja