Monitory baterii dla centrów danych
BDSU
Systemy monitorowania akumulatorów Alber BDSUi i BDSU-50 przeznaczone są do szczelnych akumulatorów 12 i 16 V.
BDS-256XL
BDS–256XL to autonomiczny monitor akumulatorów do zasilaczy UPS. Monitoruje akumulatory 2 V - 16 V, jednak jest zoptymalizowany pod kątem monitorowania ogniw VLA 2 V.
Cellcorder CRT-400
Tester rezystancji ogniw Cellcorder™ CRT-400 został zaprojektowany specjalnie pod kątem norm IEEE dotyczących testowania akumulatorów.
Cyfrowy aerometr do akumulatora
DMA35 to przenośny miernik poziomu gęstości i temperatury elektrolitu przeznaczony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
BCT-2000
BCT-2000 służy do testowania łańcucha ogniw składającego się maksymalnie z 256 ogniw. Służy do ciągłego testowania pojemności i mocy, obsługuje testowanie zasilacza UPS i wiele więcej.
Obciążnice
Obciążnice symulują obciążęnie podczas testu pojemności i mogą być używane z urządzeniem BCT-2000, monitorem BDS-256XL lub jako samodzielne urządzenie z ręcznym modułem sterowania.
Battery Xplorer Enterprise
BXE jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający wgląd i analizę stanu oraz potencjalnej przyczyny i podjęcie działań zaradczych w warunkach alarmowych.