![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Nowa jakość rozdziału zasilania w szafie rack
Niezrównana niezawodność
Vertiv wspiera krytyczne aplikacje branży cyfrowej od ponad 50 lat.
Najwyższa wszechstronność
Nowoczesna technologia i zasilanie z możliwością dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych w przyszłości.
Uniwersalność zastosowania
Elastyczne listwy zasilające rack PDU Vertiv pasują do wszystkich powszechnie stosowanych na całym świecie konfiguracji zasilania.
Potężne funkcje podnoszące wydajność IT
Listwa zasilająca rack PDU do każdego zastosowania: modele podstawowe i inteligentne
Podstawowa listwa rack PDU Vertiv Geist
Podstawowe listwy zasilające rack PDU zapewniają niezawodne zasilanie dla krytycznego sprzętu IT w szafie lub obudowie.
Zobacz productMonitorowana listwa zasilająca rack PDU Vertiv™ Geist™
Monitorowane listwy rack PDU zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania krytycznego sprzętu IT w szafie lub obudowie, jednocześnie zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w pobór mocy za pomocą lokalnego wyświetlacza LED.
Zobacz product![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Monitorowalna listwa rack PDU Vertiv Geist
Monitorowalne listwy rack PDU zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania krytycznego sprzętu IT zapewniając wgląd w dane na temat poboru mocy na poziomie wejścia i wyjścia za pomocą zdalnego dostępu sieciowego. Listwa wyposażona jest w funkcje monitorowania środowiska w celu dostarczania wskaźników o warunkach pracy w czasie rzeczywistym.
Zobacz product![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Zarządzalna listwa rack PDU Vertiv Geist
Zarządzalne listwy rack PDU zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania krytycznego sprzętu IT zapewniając wgląd w dane na temat poboru mocy na poziomie poszczególnych gniazd wyjściowych a także poboru mocy na poziomie wejścia i wyjścia za pomocą zdalnego dostępu sieciowego. Listwa wyposażona jest w funkcje monitorowania środowiska w celu dostarczania wskaźników o warunkach pracy w czasie rzeczywistym.
Zobacz productPowiązane artykuły
Skontaktuj się z nami
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Dziękujemy za zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą wkrótce.