Skaluj bezpiecznie
WYZWANIE PRZYJĘTE
Bezpieczne skalowanie przynosi dużo korzyści. Wybierz wyzwanie, które najlepiej pasuje do Twojej sytuacji:
Modernizacja infrastruktury w celu poprawy wydajności
Dowiedz się więcejZwiększ elastyczność dzięki szybkim wdrożeniom
Dowiedz się więcejDopasuj moc do zapotrzebowania
Dowiedz się więcejPERSPEKTYWY BRANŻ
Przewodnik Vertiv po technologii 5G
5G to komórkowa sieć telekomunikacyjna piątej generacji, która zapewnia większą przepustowość i większą prędkość i umożliwia korzystanie z wideo o wysokiej rozdzielczości, gier o bardzo niskiej latencji i zaawansowanej telemedycyny oraz obiecuje jeszcze bardziej zaawansowane aplikacje w miarę dojrzewania i rozwoju technologii na całym świecie.
Dodatek specjalny dla sklepów detalicznych 2021: jak przetwarzanie brzegowe i sztuczna inteligencja zmieniają handel detaliczny?
Czas przedłużającej się pandemii, wzrost popytu na zakupy online i spowolnienie gospodarcze, to okres trudny dla sprzedawców detalicznych.
Nowa generacja: wyzwania energetyczne (i możliwości) związane z wdrażaniem sieci komórkowych 5G
Piąta generacja sieci komórkowych stanie się prawdopodobnie jedną z najważniejszych technologii obecnej dekady.
FIRMY, KTÓRYM POMOGLIŚMY BEZPIECZNIE SKALOWAĆ INFRASTRUKTURĘ
Telekomunikacja
Duży operator telekomunikacyjny wykorzystuje zasilanie HVDC w głównych centralach telefonicznych i ogranicza emisję dwutlenku węgla
Dowiedz się więcejHandel detaliczny
Sieć supermarketów dyskontowych modernizuje IT w celu poprawy obsługi klienta
Dowiedz się więcejRozwiązania KTÓRE POMOGĄ CI SKALOWAĆ BEZPIECZNIE
Rozwiązania Vertiv są zaprojektowane z myślą o niezawodności i skalowalności oraz wykorzystują zintegrowane monitorowanie, które podnosi elastyczność i usprawnia zarządzanie.
- Prefabrykowane centra danych
- Zasilanie gwarantowane
- Klimatyzacja precyzyjna
- Monitorowanie i zarządzanie
- Usługi
Vertiv™ SmartMod™
Nasze rozwiązania infrastrukturalne SmartMod™ obejmują prefabrykowane, przenośne moduły, integrowane fabrycznie, gwarantujące szybkie wdrożenie.
Zasilanie gwarantowane
Vertiv™ Power Module
Vertiv Power Module umożliwia wdrożenie wyizolowanej, krytycznej infrastruktury o wysokiej gęstości mocy we właściwym czasie, aby sprostać wymaganiom biznesowym.
Zasilanie gwarantowane
Systemy UPS o wysokiej wydajności
Zapewniając pierwszorzędną ochronę obciążeń i maksymalną oszczędność energii, Liebert® EXL S1 jest dostępny w konfiguracji scentralizowanej i rozproszonej konfiguracji równoległeji oraz jest kompatybilny z systemami akumulatorów litowo-jonowych.
Zasilanie gwarantowane
Rozdział mocy w obiekcie i szafie
Innowacyjne jednostki rozdziału zasilania i listwy zasilające PDU do montażu w szafie zapewniają elastyczność obsługi większej liczby szaf i zamontowanego w nich sprzętu. Szafy rozdziału zasilania zestawiane są jako spersonalizowane rozwiązanie i oferują zalety oraz oszczędności wynikające z wstępnie skonfigurowanego i przetestowanego fabrycznie systemu. Listwy zasilające PDU do montażu w szafie w wersji podstawowej, monitorowalnej i zarządzalnej oraz uniwersalnej umożliwiają standaryzację bez względu na wymagania początkowe.
Klimatyzacja precyzyjna
Agregaty wody lodowej z technologią freecoolingu z efektem adiabatycznym
Liebert AFC łączy wyjątkową sprawność energetyczną możliwą dzięki technologii freecoolingu z ciągłą dostępnością zapewnianą dzięki wsparciu sprężarki (modele dostępne w wersji zarówno ze sprężarką multiscroll oraz śrubową) oraz wysoce wydajnemu adiabatycznemu układowi zraszanych wodą wkładów.
Klimatyzacja precyzyjna
System freecoolingu z pośrednim chłodzeniem wyparnym
System Liebert® EFC wykorzystuje pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrze oraz chłodzenie wyparne. Wspomaganie chłodzeniem wyparnym pomaga osiągnąć wysoki współczynnik PUE chłodzenia mechanicznego na poziomie 1,03.
Nasze systemy monitorowania infrastruktury, inteligentnego sterowania i scentralizowanego zarządzania współpracują razem i podnoszą dostępność, wykorzystanie oraz sprawność sprzętu. Rozwiązania monitorowania i zarządzania Vertiv, obejmujące rodzinę przełączników KVM, konsole szeregowe i bramki, czujniki i oprogramowanie DCIM, zapewniają kontrolę i widoczność wymaganą do dostosowania mocy do zapotrzebowania.
Vertiv oferuje szeroką gamę programów i usług, od prac inżynieryjnych po zarządzanie projektami na miejscu oraz usługi w zakresie niezawodności elektrycznej, które skracają czas rozruchu i umożliwiają bardziej niezawodną, bezpieczną oraz wydajną pracę przez cały cykl życia obiektu.
Zrób kolejny krok
Nasi inżynierowie pomogą dostosować rozwiązanie do Twoich wymagań w zakresie skalowalności, wydajności i dostępności. Wypełnij formularz, aby skontaktować się ze specjalistą.
Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.