Pośród wielu aspektów eksploatacji centrum danych żaden nie ma takiego znaczenia dla okresu eksploatacji obiektu, jak zaplanowanie mocy.
TechTarget definiuje planowanie wydajności centrum danych jako „opracowywanie strategii, która zapewni, że zasoby obliczeniowe organizacji IT, moc zasilania, powierzchnia i wydajność chłodzenia będą w stanie sprostać wymaganiom użytkowników i klientów w zakresie obsługi obciążeń”. Listę tę można by jeszcze uzupełnić o zgodność i bezpieczeństwo. Centra danych muszą być w stanie skalować moc nie tylko efektywnie, ale i odpowiedzialnie.
Planowanie wydajności to trudne zadanie. Powodzenie Twojej firmy – a jeśli jesteś dostawcą chmury, to i firm Twoich klientów – zależy całkowicie od możliwości szybkiego, skutecznego i bezpiecznego skalowania zasobów IT. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych najlepszych praktyk w zakresie planowania wydajności centrum danych, które pomogą Ci w tym działaniu.
1. Planowanie wydajności to ciągły proces
Planowanie wydajności to nie jest projekt, który trwa jeden miesiąc, kwartał lub rok. To niekończące się zadanie, które przekłada się na codzienny sukces centrum danych. Wynika to głównie z faktu, że bieżące wykorzystanie zasobów informatycznych i obsługującej ich infrastruktury (chłodzenie, monitorowanie środowiska, bezpieczeństwo itp.) musi być ściśle monitorowane pod kątem wzrostów lub spadków zużycia. W dzisiejszym środowisku IT zapotrzebowanie na moc może zmienić się w ciągu godziny - przestaliśmy już planować w perspektywie miesięcy, a nawet kilku tygodni. Operatorzy centrów danych muszą być gotowi do niemal natychmiastowego dostosowywania się do zmian.
Ponadto muszą znać dokładnie bieżące parametry zużycia, co pozwoli menedżerom planować zakupy nowego sprzętu. Oznacza to, że konieczne staje się posiadanie informacji dotyczących całości działalności, a nie tylko raportów obejmujących część okresów. Dlatego menedżerowie muszą dysponować szybkim dostępem do pełnych informacji na temat bieżących osiągów centrum danych.
2. Likwidacja luki komunikacyjnej pomiędzy interesariuszami biznesowymi a IT
Często zdarza się, że szwankuje wymiana informacji pomiędzy pracownikami centrum danych a interesariuszami biznesowymi. Według eksperta branży, Billa Kleymana, recepta na sukces polega na likwidacji tej luki.
„Menedżerowie IT wyższego szczebla muszą dostosowywać swoje prognozy dotyczące centrum danych do celów firmy”, powiedział Kleyman. „Zrozumienie strategii rozwoju firmy, pozwoli menedżerom IT lepiej prognozować rozwój swoich obiektów”.
Analogicznie wszelki rozdźwięk pomiędzy menedżerami obiektu, którzy śledzą zużycie energii i monitorują warunki środowiska, a IT – zespołami odpowiedzialnymi za szafy, stojaki, serwery i inny sprzęt sieciowy, osłabi zdolność centrum danych do reagowania na bieżące i przyszłe zmiany ogólnej wydajności.
3. Oprogramowanie DCIM to konieczność
Centrum danych bez oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) to jak komputer bez systemu operacyjnego. Co więcej, bez narzędzi DCIM planowanie wydajności jest niemal niemożliwe.
Jedną z głównych funkcji oprogramowania DCIM jest agregacja i analiza wskaźników w całym centrum danych, w tym dotyczących warunków środowiskowych, zużycia energii, stanu wykorzystywanego sprzętu i innych. Na co dzień pomaga ono personelowi centrum danych zapewniać efektywność operacyjną poprzez identyfikację źródeł marnotrawstwa lub potencjalnych przyczyn przestojów. Informacje te można wykorzystać również do poprawy planowania wydajności.
Najlepsze w swojej klasie narzędzia DCIM usprawniają wykonywanie zadań związanych z planowaniem wydajności. Pozwalają one wykonywać takie czynności, jak określanie wpływu wdrożenia nowych serwerów na temperaturę i zużycie energii lub ocena zdolności infrastruktury obiektu do obsługi niespodziewanych wzrostów ruchu sieciowego i wiele więcej.
Zarządzanie wydajnością centrum danych jest złożonym przedsięwzięciem, ale jednym z tych działań, które DCIM może usprawnić.