UPS met lithium-ionaccu’s biedt stroombeveiliging voor kritieke apparatuur in edge-, gedistribueerde IT-toepassingen en datacenters. Zij gaan 2-3 keer langer mee dan varianten met loodaccu’s, wat resulteert in minder accuvervangingen en lagere arbeidskosten. Met een kleiner formaat en lager gewicht besparen lithium-ionaccu’s voor UPS-systemen ruimte, bieden zij meer flexibiliteit wat betreft locatie en vermijden ze problemen met beperkte vloerbelasting.
Zijn lithium-ionaccu’sbeter dan VRLA-accu’s? Zijn lithium-ion-
accu’s veilig?Waar moet je op letten als je
een UPS met lithium-ion kiest?
Voordelen van lithium-ion UPS-accu ten opzichte van VRLA
Lagere totale kosten van
eigendom (TCO)
- Tot 50% besparing gedurende de levensduur
Kleiner en lichter
- Gemakkelijkere installatie
- Flexibiliteit bij de installatie
- Meer bedrijfstijd in dezelfde hoeveelheid ruimte
Langere levensduur
- Gaat 8-10 jaar of langer mee
- Minder of geen vervangingen
- Bestand tegen hogere temperaturen zonder achteruitgang
Langere bedrijfstijd
- In minder dan 4 uur volledig opladen
Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center
Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS
Veelgestelde vragen
Vraag 1 Zijn er verschillende soorten lithium-ionaccu’s?
Antwoord 1 Ja. Enkele voorbeelden zijn samenstellingen met lithium-kobaltoxide (LCO), lithium-ijzerfosfaat (LFP), lithium-ion-mangaanoxide (LMO) en lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC). Onze ontwerpers geven vanwege de prestatie- en veiligheidseigenschappen de voorkeur aan LFP en LMO. Dit zijn dezelfde technologieën die door grote autofabrikanten in hun elektrische auto’s worden gebruikt.
Lithium-ion-UPS van Vertiv
Klanten van Vertiv profiteren sinds 2011 van de ervaring van het bedrijf met het gebruik van lithium-ionaccu’s in hun UPS-systemen. Vertiv is een toonaangevende leverancier van UPS-noodstroomsystemen met een uitgebreid portfolio met onder meer vele gerelateerde oplossingen en diensten die nodig zijn voor kritieke bescherming. Wij zijn dan ook bij uitstek gekwalificeerd voor het bieden van ondersteuning bij het evalueren van uw behoeften.
Lithium-iondiensten
Hoewel er minder onderhoud nodig is dan bij VRLA-accu’s, vereisen lithium-ionaccu’s nog steeds een geregelde inspectie en zorg gedurende de levensduur van het accusysteem. Vertiv biedt bewaking op locatie en op afstand, aangepast voor het garanderen van optimale prestaties van UPS lithium-ion-accu’s.
Meer informatie over het Power Assurance Package vindt u hier