Het leveren van robuuste telecomnetwerken wordt steeds uitdagender, maar wordt ook steeds belangrijker om aan de eisen van vandaag en morgen te voldoen. Vertiv ondersteunt operators bij het testen van hun kritieke infrastructuur op basis van de unieke energiebesparing als een Service-model. We leveren energie-efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve netwerken die gereed zijn voor 5G…en we bereiden ons nu al voor op de volgende gegevensrevolutie.
Mobile World Congress 2019: Highlights Videos
5G, Energy and the Edge: A View from the Bridge
Maak uw netwerk toekomstbestendig met de technologie van morgen
De Vertiv-aanpak is samenwerken: we passen onze expertise en intelligente ecosystemen op een flexibele manier toe om ervoor te zorgen dat uw kritieke infrastructuur optimaal functioneert.
- Snelle implementatie van IT-capaciteit via geprefabriceerde modulaire datacenters
- Advies over en implementatie van energie-efficiënte, betrouwbare netwerkinfrastructuur
- Optimalisatiediensten om extern, betrouwbaar en kosteneffectief beheer van infrastructuurmiddelen mogelijk te maken
- Uniek investeringsmodel voor infrastructuur (Energiebesparing als een Service, ESaaS) om operators te helpen bij het minimaliseren van de investeringskosten en het leveren van netwerkverbeteringen
Om op de hoogte te blijven en gelijke tred te houden met uw peers:
Succesverhalen
Vodafone
Vodafone is een van 's werelds grootste telecommunicatiebedrijven en biedt een breed scala aan diensten, waaronder spraak, berichten en data via mobiele en vaste netwerken.
Onze

Hibernia Networks
Hibernia Networks voedt de Hibernia Express, een 4.600 km, 6-paar trans-Atlantisch kabelsysteem dat Noord-Amerika en Europa verbindt via punten in Nova Scotia, Ierland en Engeland.
We hebben twee kabellandingsplaatsen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan ontworpen, die beide de hoogste normen in de sector voor energie-efficiëntie en effectief gebruik van stroom hebben bereikt. De fases bestonden uit betrouwbare, efficiënte koelsystemen en werden ondanks de moeilijke omstandigheden aan het oceaanfront meer dan 40% sneller geïmplementeerd dan met traditionele bakstenen faciliteiten.
Lees volledige casestudiesT-Systems
T-Systems (een dochteronderneming van Deutsche Telekom) is een wereldwijde IT-dienstverlener en een van de grootste Europese IT-dienstverleners met wereldwijde leveringsmogelijkheden. T-Systems biedt geïntegreerde oplossingen voor multinationals en overheidsinstellingen.
Onze modulaire, gecontaineriseerde oplossing kan snel worden geïmplementeerd en is uitermate schaalbaar, waardoor toekomstige uitbreiding en geënsceneerde investeringen
5G-omzet aanzetten
Omdat de telecomsector het 5G-tijdperk ingaat, is het een belangrijke uitdaging om gebieden te identificeren waar vroege invoering kan leiden tot snelle voordelen.
Word lid van onze mailinglijst om het volledige rapport te lezen.
Lees het rapportInzichten in de telecomsector