![](/49343a/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-253071_253076_0.jpg)
Basis-rPDU
![](/49367b/globalassets/images/on-page-image/800x600/geist-basic-pdu-3_261573_0.jpg)
De problemen die een Basis-rack-PDU oplost:
Als u kiest voor een basis-rPDU, kunt u er gerust op zijn dat u op betrouwbare wijze kunt zorgen voor stroom voor kritische IT-apparatuur in een netwerkrack of kast, en dat u de capaciteit heeft om technologie in de toekomst te upgraden zodra zakelijke behoeften veranderen.
Een basis-rack-PDU biedt u:
- Betrouwbare distributie van vermogen naar IT-apparatuur in de kast
- Het vertrouwen dat de rPDU zal functioneren zoals het is ontworpen, dankzij 100% betrouwbaarheids- en functionaliteitstests
- De mogelijkheid om een traject richting upgrades te kiezen waarvoor niet is vereist dat alle rPDU’s moeten worden vervangen
Gemeten rPDU
![](/49367b/globalassets/images/on-page-image/800x600/geist-metered-pdu_261574_0.jpg)
De problemen die een Gemeten rack-PDU oplost:
Geen risico meer op overbelasting als u kritische IT-apparatuur implementeert of verplaatst, dankzij een gemeten rack-PDU die u stroomverbruiksgegevens op een lokale display biedt. Hierdoor kunt u naast betrouwbare distributie van stroom ook uw capaciteit beter beheren.
Een Gemeten rack-PDU biedt u:
- Extra betrouwbaarheid en energie-efficiëntie
- De mogelijkheid om stroomverbruik in realtime te bekijken, tot de fase en de circuitniveaus aan toe
- De mogelijkheid om downtime als gevolg van overbelasting te voorkomen
rPDU met monitoring
![](/48d7ca/globalassets/images/on-page-image/800x600/vertiv-geist-monitored-rpdu-vp8881-800x600_296674_0.jpg)
De problemen die een rack-PDU met monitoring oplost:
Monitoring van stroomverbruik in het datacenter op unit-niveau en/of outlet-niveau, lokaal of op afstand toegankelijk, maakt het mogelijk trending van energieverbruik en andere proactieve stroombeheeractiviteiten uit te voeren die essentieel zijn voor het maximaliseren van uptime.
Een rack-PDU met monitoring biedt u:
- Monitoring van stroomverbruikinformatie voor het evalueren van energieverbruiktrends en het maximaliseren van uptime
- Snelle toegang tot kritische rPDU-gebruiksparameters via een beveiligde gebruikersinterface
- Ontvang meldingen en alarmen via e-mail, SMS en SNMP als er gebruikersgedefinieerde grenzen worden overschreden
Geschakelde rPDU
![](/49367f/globalassets/images/on-page-image/800x600/geist-switched-rpdu_261575_0.jpg)
De problemen die een geschakelde rack-PDU oplost:
U krijgt extra controle en kunt downtime beter voorkomen dankzij een geschakelde rPDU die lokale toegang en toegang op afstand biedt tot uitgebreide stroomverbruikgegevens, met de extra capaciteit om elk stopcontact in of uit te kunnen schakelen.
Een geschakelde rack-PDU biedt u:
- De mogelijkheid om elk stopcontact op afstand aan te zetten, af te zetten of opnieuw te starten om te proberen IT-apparatuur weer aan de praat te krijgen als deze niet reageert
- De mogelijkheid om tijdvertragingen in te stellen voor het in- of uitschakelen van gekoppelde apparatuur in de juiste volgorde, zodat overbelasting van het circuit kan worden voorkomen
- De mogelijkheid om kritische stroomverbruikgegevens in de gaten te houden en meldingen en alarmen te krijgen als gebruikersgedefinieerde grenzen worden overschreden
Omgevingsbewaking
![](/48d7ca/globalassets/images/on-page-image/800x600/vertiv-geist-environmentalmonitoring-800x600_296673_0.jpg)
Problemen die omgevingsbewaking en sensoren oplossen:
Met behulp van omgevingsbewaking kunt u worden geïnformeerd als er sprake is van ongunstige omstandigheden, zoals stijgende temperaturen, luchtvochtigheid en vochtigheid die de missie-kritische apparatuur bedreigen. Vervolgens kunt u de noodzakelijke actie ondernemen om optimaal gebruik en uptime in stand te houden.
Omgevingsbewaking en sensoren bieden u:
- Monitoring op afstand van de omstandigheden via een beveiligde webinterface
- De mogelijkheid gebruik te maken van sensoren aan boord of om externe sensoren te verbinden voor de monitoring van temperatuur, rook, waterlekken, deurpositie en meer
- De mogelijkheid om meldingen via e-mail, SMS of SNMP te ontvangen voor abnormale omgevingsomstandigheden
![](/4a3cba/globalassets/images/icons/300x300-support-illustration_255526_0.png)
Links voor support
We zijn hier om u te helpen. Download de nieuwste software en firmware voor uw producten van Geist; krijg de juiste support voor productconformiteit, garanties en onderhoud; of raadpleeg de Geist-experts voor een snel antwoord.
Extra metingen
![](/4ac902/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-101445_101459_0.jpg)
Onze success verhalen
september 12, 2019Lees over de nieuwste klantverhalen over hoe onze producten bedrijven ten goede kwamen.
Lees verder