Alber draagbare batterijmonitoren
Draagbare monitoren bieden efficiënt onderhoud en service van geventileerde (VLA) en afgesloten (VRLA) batterijen.
CRT-400 Cellcorder
De Cellcorder™ CRT-400 celresistentietester is speciaal ontworpen om de IEEE-normen voor het testen van batterijen strikt na te leven.
Hydrometer voor digitale batterij
De DMA35 is een draagbare, stand-alone digitale zwaartekracht en elektrolyttemperatuurmeter die geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
BCT-2000
De BCT-2000 test elke grootte van een tekenreeks tot 256 cellen, voert constante huidige capaciteit en vermogenscapaciteit uit, ondersteunt UPS-testen en meer.
Continue belastingunits
De continue belastingseenheid levert de lading tijdens een capaciteitstest en kan worden gebruikt met de BCT-2000, de BDS-256XL-monitor of als standalone met de handmatige regelkast.