Alert batterijmonitoren voor nutsbedrijven,
transport en distributie van elektriciteit en gas
UXIME
De Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) is een stationaire, realtime batterijmonitor voor gebruik in Utility Bulk Power en industriële toepassingen.
ELS2
De ELS2 elektrolytniveausensor is een niet-invasieve niveausensor met temperatuurbewaking ontworpen voor snelle installatie en eenvoudige installatie.
CRT-400 Cellcorder
De Cellcorder™ CRT-400 celresistentietester is speciaal ontworpen om de IEEE-normen voor het testen van batterijen strikt na te leven.
Hydrometer voor digitale batterij
De DMA35 is een draagbare, stand-alone digitale zwaartekracht en elektrolyttemperatuurmeter die geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
BCT-2000
De BCT-2000 test elke grootte van een tekenreeks tot 256 cellen, voert constante huidige capaciteit en vermogenscapaciteit uit, ondersteunt UPS-testen en meer.
Battery Xplorer Enterprise
De BXE heeft een intuïtieve gebruikersinterface waarmee de batterijconditie en -analyse eenvoudig kunnen worden beoordeeld, samen met waarschijnlijke oorzaak en corrigerende maatregelen van alarmsituaties.