![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Stroomdistributie voor racks van een hoger niveau
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Zorgt al 50 jaar voor de bedrijfskritische toepassingen van de digitale wereld.
Ultieme
veelzijdigheid
Technologie en stroom voor vandaag met de mogelijkheid tot aanpassing aan de veranderende zakelijke behoeften in de toekomst.
Universele
toepassing
Flexibele stroom rack-PDU’s zijn geschikt voor alle gangbare wereldwijde stroomconfiguraties.
Robuuste functies voor verbeterde IT-prestaties
Van Basic tot Intelligent, er is een rack-PDU voor elke toepassing.
Vertiv Geist Basic rack-PDU
Basic rack-PDU’s leveren een betrouwbare stroomvoorziening aan kritieke IT-apparatuur in een rack of kast.
Bekijk het productVertiv™ Geist™ Metered rack-PDU
Metered rack-PDU’s bieden betrouwbare stroomdistributie aan kritieke IT-apparatuur in een rack of kast en bieden een realtime zicht op het stroomverbruik via een lokaal LED-display.
Bekijk het product![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Vertiv Geist Monitored rack-PDU
Monitored rack-PDU’s bieden betrouwbare stroomdistributie voor kritieke IT-apparatuur en geven tegelijkertijd op afstand een uitgebreid overzicht van het stroomverbruik op ingangs- en/of uitgangsniveau. Omvat mogelijkheden voor omgevingsbewaking voor het verkrijgen van realtime statistieken over de omgeving.
Bekijk het product![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Vertiv Geist Switched rack-PDU
Switched rack-PDU’s leveren betrouwbare stroomdistributie voor kritieke IT-apparatuur. Zij bieden tegelijkertijd op afstand mogelijkheden voor individuele regeling op uitgangsniveau en een uitgebreid overzicht van het stroomverbruik op ingangs- en/of uitgangsniveau. Omvat mogelijkheden voor omgevingsbewaking voor het verkrijgen van realtime statistieken over de omgeving.
Bekijk het productNeem contact met ons op
Vul het volgende formulier in:
Bedankt voor uw inzending, wij nemen binnenkort contact met u op.