Edge archetypen 2.0: Edge-infrastructuurmodellen die klaar zijn voor implementatie
Edge archetypen 2.0: Edge-infrastructuurmodellen die klaar zijn voor implementatie
Het ontwerpen van de optimale edge computing-infrastructuur voor uw bedrijf
![](/4aa804/contentassets/38387cce719d41508eb7a72bdd2b1858/600x850-vertiv-edge-archetypes-wp-cover-nl-emea.jpg)
De fysieke infrastructuur is essentieel in elke edge computing-strategie. De stroom, koeling en behuizing, evenals de computer die het ondersteunt, vormen de basis waarop applicaties kunnen worden uitgevoerd en maken talloze edge-toepassingen mogelijk.
Het maken van de juiste fysieke infrastructuurkeuze is bij de edge nog belangrijker, aangezien veel implementaties zich op locaties bevinden waar extra ondersteuning en bescherming vereist is. Het navigeren tussen edge-infrastructuren is daarnaast complex door de brede en gevarieerde definities van edge. Deze factoren zorgen voor uitdagingen voor 49% van de ondernemingen die edge computing-implementaties onderzoeken. Ze moeten beslissingen nemen over de beste inzet van bestaande infrastructuur en waar ze vandaag kunnen investeren voor het ondersteunen van de behoeften van morgen.
Voortbouwend op het werk van Vertiv op het gebied van edge-archetypen, die een taxonomie bood voor het categoriseren van edge-gebruiksscenario’s, bouwt dit rapport voort op die archetypen voor het definiëren van vier verschillende edge-infrastructuurmodellen. Het kader is ontwikkeld op basis van interviews met een reeks professionals uit de sector, datacenterexperts, leveranciers van oplossingen en brancheorganisaties in toepassingen voor smart city, gezondheidszorg, productie en detailhandel.
Download het
Edge-archetypen 2.0 rapport
Naarmate de edge volwassen wordt en edge-locaties geavanceerder worden, is het creëren van edge-infrastructuurmodellen een noodzakelijke stap om locatiespecifieke apparatuur te begrijpen en standaardisatie te ontwerpen die de efficiëntie kan verhogen, de kosten kan verlagen en de implementatie kan stroomlijnen.
In de afgelopen tien jaar begon de edge zich te ontwikkelen als een cruciaal onderdeel van het netwerk en het grotere ecosysteem van datacenters. De industrie heeft echter moeite gehad om edge-implementaties consistent te definiëren of te categoriseren.
We hebben een eerste stap gezet in de richting van categorisatie met de introductie van edge archetypen in 2018.
Groeperen op gebruiksscenario was een belangrijke eerste stap, maar om de edge volledig te begrijpen moesten we naar de details kijken. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een potentiële edge-implementatie. We hebben de belangrijkste hiervan geïdentificeerd en naast de oorspronkelijke archetypen gelegd om beter te begrijpen welke fysieke vorm de infrastructuur van de edge gaat aannemen.
Dit document bevordert het gesprek van de brede categorisaties van de archetypen naar een meer gedetailleerde en praktische evaluatie van edge-gebruikssituaties, industrieën en externe omgevingen.