![](/4910c4/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-954610710-turning-on-5g_259634_0.jpg)
5G inschakelen: Het gebruik van Edge-archetypen om de meest volwassen gebruikssituaties te identificeren
april 08, 2019
Implementatie van 5G en de verbeteringen die het oplevert voor datadoorvoer, ultra-lage latentie en mobiliteit is nu een onvermijdelijkheid. Maar terwijl de investeringen in 3G- en 4G-technologieën werden aangewakkerd door duizelingwekkende acceptatiegraden van mobiele telefoons door netto nieuwe gebruikers over de hele wereld, kan de investering in 5G-technologie niet worden ondersteund door dezelfde marktdynamiek. Ontdek hoe telecomaanbieders, detailhandelaren, transportplanners, zorgaanbieders
Dit document identificeert verkoopbare gebruikssituaties van een 5G-netwerk, afgestemd met edge-archetypen geïdentificeerd door Vertiv.
Rapport downloadenGerelateerde artikelen
Energie-efficiëntie voor telecom infrastructuur, Vertiv @ MWC 2019
Bezoek ons op MWC 2019 om erachter te komen hoe u uw telecom infrastructuur kunt voorbereiden op de opkomst van de 5G-netwerken, die 100% beschikbaarheid en een ander niveau van energie-efficiëntie nodig hebben.
De volgende generatie edge: Wat we kunnen leren van de ontwikkeling van cellulaire architectuur
De huidige stortvloed van activiteit rond de edge verdoezelt het echte verhaal van edge computing - een geleidelijke evolutie met mijlpalen die een significante technologische vooruitgang markeren.
Telecombedrijven staan op een cruciaal punt bij de infrastructuur voor zelfrijdende voertuigen
Verbonden voertuigen zijn één van de grootste kansen van de telecombranche om de grote investeringen in 5G-netwerken terug te verdienen.