Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)重磅发布AIGC全栈液冷解决方案,让AI算力尽情释放

2024年3月28日

Chat GPT、Sora 横空出世,算力暴增;计算方式演进,GPU需求加速放量。科技,如何满足AIGC时代的想象力与生产力?在可预见的未来,智算将引领数据中心长期需求,液冷将是未来热管理的关键。

 

中国深圳,2024328-维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)基于专业洞察, 提供客户高热密智算中心的更优解,重磅发布VertivTM AIGC全栈液冷解决方案。冷板 、浸没,液冷全覆盖。全新设计、全新体验,极冷,让AI算力尽情释放!

 

800x600-Vertiv-AIGC.jpg

 

冷板液冷 | VertivTM Liebert® XDU

0热点:智算业务突增突减,服务器散热0热点

不添堵:1mm高精度工艺,隔绝杂质运行不添堵

简维护:精挑器件精简布局,高密维护也轻松

 

我们提供全生命周期保障。超长寿命冷却液,8年无需更换,省钱更省力,认证考核机制下的专属运维团队,让客户按需选择1~6级液冷设备维护服务,应用全程更安心!

 

800x600-Vertiv Liebert XDU.jpg

 

浸没液冷 VertivTM Liebert® VIC

高可靠:百项兼容性实测层层考核,服务器“泡澡”更安心

更低碳:服务器能耗降低15%,基础设施能效提升200%

 

800x600-vertiv-liebert-vic.jpg

 

技术领跑,强强联合,值得信赖

  • 作为英伟达NVIDIA全球独家制冷合作伙伴,已部署液冷算力中心,并开发下一代冷却技术
  • 与英特尔Intel合作,联合开发Intel® Gaudi®3液冷解决方案,助力可持续发展
  • 与壳牌Shell合作,共研冷却液,服务器“泡澡”更安心

 

Vertiv™ AIGC全栈液冷解决方案,极冷,让AI算力尽情释放,助力每一个敢想不设限的你,领跑未来智算时代!

 

了解更多液冷技术

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言