마이크로 데이터 센터
여러분의 요구 사항을 모두 맞춰 드리는 Vertiv 마이크로 데이터 센터.
Vertiv의 장점
Vertiv 마이크로 데이터 센터는 고유한 기대치와 제약 조건에 맞게 구축된 전력, 냉각, 모니터링, 랙을 결합한 올인원 솔루션을 제공합니다.
SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX, SmartMod™ 제품군을 활용하여 Vertiv의 글로벌 팀은 강력한 컴퓨팅 용량을 제공하면서도 작은 물리적 풋프린트를 갖춘 솔루션을 만듭니다. Vertiv 마이크로 모듈식 데이터 센터는 IT 및 지원 인프라 시설 모두를 독립형, 조립식 장치에 긴밀하게 결합합니다.
브로셔 다운로드
Vertiv 글로벌 솔루션

독립형, 사전 테스트를 거친, 통합 인프라를 구축해 보세요.

최적화된 IT 서비스와 차세대 네트워크를 위한 올인원 인클로저를 만들어 보세요.

건물 내부에 또는 독립형 구조로 배치해 보세요.
관련 제품 및 서비스
Vertiv SmartMod
Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of your critical IT assets.
SmartRow DCR
SmartRow DCR은 실내 공간에서 IT 배치를 단순화하기 위해 설계된 독립형 모듈식 데이터 센터입니다.
SmartRow DCX
SmartRow DCX는 미래를 대비하면서 오늘날의 요구를 충족하는 밀폐된 공간 중립 시스템을 활용하여 불과 몇 주 만에 완전한 데이터 센터를 제공합니다.
Vertiv XTE 801 시리즈
Vertiv XTE 801 시리즈 네트워크 엣지 인클로저는 전체가 경량의 강철로 구성되어 공공 기물 파손 및 환경 손상으로부터 중요한 전자 장비를 보호할 수 있도록 보장합니다.
몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.