5G 기지국의
전력 공급 및 보호
5G와 가장 호환성이 높은 주파수대에서 초저지연과 고대역폭을 달성하려면 기존 3G 및 4G 아키텍처보다 훨씬 많은 기지국이 설치된 고밀도 네트워크가 필요합니다. 이러한 기지국에는 강력한 컴퓨팅 리소스가 요구되므로, 각 셀타워에서의 에너지 소비량이 두 배로 늘어나게 되면서 전력 및 냉각 인프라 관련 수요가 현격히 증가할 수 있습니다.
안정적이고 효율적인 DC 전력 시스템은 5G 네트워크 확장과 5G 기지국 전반에 걸친 운영비(OPEX) 절감에 있어 필수적 요소입니다. 또한 이렇게 전력 소모가 심한 5G 라디오는 현실적인 문제를 안고 있습니다. 필요한 전력 부스트가 없으면 셀타워의 베이스에서 라디오 사이에서의 전력 저하가 일어나고, 과도한 배터리 소모가 발생하여 예상치 못한 정전에 무방비로 노출될 수 있습니다. 당사는 이러한 모든 요구를 충족하는 솔루션은 물론, 5G 장비를 폭풍우, 고의 파손 및 도난으로부터 보호해주는 캐비닛과 인클로저를 갖추고 있습니다.
사례 연구
Vertiv는 기존 셀타워의 베이스에 설치되는 콘크리트 구조물을 소형의 경량 강철 인클로저로 교체함으로써 핵심 전자 장비를 고의 파손 및 환경 손상으로부터 보호하고, 주요 무선 서비스 공급자의 5G 출시를 돕고 있습니다. Vertiv™ XTE 802 시리즈 워크인 캐비닛(WIC)*은 충분한 전력 시스템과 두 개의 IT 랙을 설치 가능한 공간을 갖추고 있으며, 이는 셀타워 베이스에서 장비의 풋프린트를 크게 줄여주면서 확장성도 보장해줍니다.
*가능한 제품은 지역에 따라 다를 수 있으므로 자세한 내용은 Vertiv에 문의하십시오.
5G 액세스 네트워크 과제를 위한 기술 솔루션
![](/4aa2c3/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_key_considerations_314608_0.png)
주요 고려사항
- DC 전력 시스템 규모를 조정하여 현재 및 미래의 요구 사항을 충족
- 신속한 배치 요구 충족
- 전력 및 부하 분배 확장 시 고장시간 방지
- 업그레이드 또는 개량으로 에너지 효율 개선
![](/4aa2ee/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_resources_314602_0.png)
![](/4aa2c3/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_key_considerations_314608_0.png)
주요 고려사항
- 기지국 사용 및 전력 소비 모니터링
- DC 전력 시스템이 안정성 저하 없이 효율적으로 작동하도록 보장
- 대체 에너지원의 실행 가능성 평가
- 미래 성장을 위한 확장
![](/4aa2ee/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_resources_314602_0.png)
![](/4aa2c3/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_key_considerations_314608_0.png)
주요 고려사항
- DC 전력 시스템과 라디오 사이의 거리 측정
- 케이블이 기지국에 요구에 맞도록 보장
![](/4aa2ee/globalassets/images/icons/200x200_5g_icon_resources_314602_0.png)
Vertiv와 연락하기
양식을 작성하시면 연락드리겠습니다.
제출해주셔서 감사합니다!
곧 연락드리겠습니다.