코로케이션 및 클라우드
Vertiv 글로벌 솔루션을 사용한 맞춤형 코로케이션 솔루션
Vertiv의 장점
Vertiv 글로벌 솔루션은 프로젝트를 전체적인 관점에서 고찰하여 초기 요구 사항에서부터 프로젝트 실행 내내 여러분과 함께 협력합니다.
Vertiv는 신속하게 전달하고 현장에서 조립할 수 있도록 제품을 사전 엔지니어링, 사전 구성, 사전 테스트, 사전 검증하여 여러분의 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 맞춤 제공합니다. Vertiv의 솔루션은 수십 년 동안 데이터 센터와 통신 애플리케이션 분야의 리더십으로 구축된 글로벌 제조 및 공급망으로 지원됩니다.
브로셔 다운로드
Vertiv 글로벌 솔루션

설계를 제공하고 확장 가능한 냉각, 전력, 화이트스페이스를 갖춘 시설을 구축해보세요.

프로젝트의 초기 요구 사항에서부터 프로젝트 실행 내내 통합할 수 있는 IT, 시설, 네트워크 및 보안에 참여해보세요.

사전 테스트를 거친 공장 통합형 멀티 벤더 솔루션을 맞춤화하고 이들을 현장에서 조립하여 비효율성을 제거해보세요.
관련 제품 및 서비스
Vertiv Power Module 1000/1200
Vertiv™ Power Module 1000/1200 enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.
Liebert DSE 패키지형 외기 냉각 솔루션, 400kW
Liebert DSE, 400kW는 코로케이션, 클라우드 호스팅, 데이터 센터 애플리케이션을 위한 매우 신뢰성 있고 효율적이며 물공급이 필요 없는 무수 냉각 시스템입니다. 이 시스템은 고효율의 냉매 펌핑 시스템과 낮은 피크 전력을 결합하여 비용을 절감하고, 위험을 줄이며, 열 관리를 단순화합니다. Liebert DSE 400kW는 패키지형 솔루션으로서 빠르고 쉽게 배치하기 위해 공장에서 테스트를 거쳐 사전 충전식의 단일 장치로 출하됩니다.
Liebert EFC 간접 증발 외기 냉각 시스템, 400kW
Liebert EFC 간접 증발 외기 냉각 시스템은 코로케이션, 클라우드 사업자 및 기타 대규모 데이터 센터를 위한 장비로 매우 신뢰성있고 효율적인 냉각 시스템입니다. 이 시스템은 매우 효율적인 열 교환기와 최신의 Liebert iCOM 제어 장치를 결합하여 고객이 운용 비용을 절감할 수 있도록 도와주며, 고장 위험을 줄이고 냉각시스템 관리를 단순화 시켜줍니다. Liebert EFC는 기계적 PUE 레벨을 1.03까지 낮추었으며 빠른 장비 배치를 위해 단일 유닛 형태를 제공하여 매우 뛰어난 확장성을 갖춘 솔루션입니다.
Liebert EXL S1
Liebert EXL S1은 업계를 선도하는 평방 피트당 최적화된 풋프린트와 전력, 탁월한 작동 효율성, 월등한 비용 절감 효과를 달성하기 위해 부분 부하에서 성능을 최적화하는 지능형 병렬 장치와 견고한 전기 보호 장치를 특징으로 하는 변압기가 없는 일체형 UPS입니다. 단일 모듈 및 분배형 바이패스 구성으로 사용 가능합니다. 리튬 이온 배터리 시스템과 호환 가능합니다.
몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.