케이블 육양국
맞춤형 케이블 육양국에 Vertiv 글로벌 솔루션을 활용하세요
Vertiv의 장점
Vertiv는 전 세계 어디에서나 몇 개이든 수십 개이든 관계없이 케이블 육양국을 지원하기 위한 전기적 및 물리적 핵심 인프라를 제공합니다.
Vertiv는 폭넓은 포트폴리오와 부문별 파트너의 경험을 활용하여 현지 시장에 맞춘, 반복 가능한 현장 조립형 모듈식 솔루션을 제공합니다. Vertiv의 접근 방식은 차별화된 기능, 최고의 가치, 빠른 배치의 이상적인 조합을 제공하도록 맞춤화하는 입증된 솔루션을 기반으로 합니다.
브로셔 다운로드
Vertiv 글로벌 솔루션

여러 부문의 60명 이상의 엔지니어가 있는 차별화된 사전 구성 및 사전 검증 솔루션으로 현장 설치 시간을 단축합니다.

배치 시간을 단축함으로써 여러분의 비즈니스는 증가하는 투자에 맞춰 수요 신호를 더 잘 조정할 수 있습니다.

초기 요구 사항의 개발에서부터 프로젝트의 실행에 이르는 모든 과정에 적용할 수 있습니다.
관련 제품 및 서비스
Vertiv SmartMod
Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of your critical IT assets.
NetSure 7100
DC 전력 시스템의 NetSure 7000 시리즈는 무선 기지국 및 소규모 사무실부터 대규모 사무실 및 데이터 센터 시설에 이르는 작은 풋프린트에서 높은 전력 효율성, 신뢰성 및 시스템 가용성이 요구되는다양한 애플리케이션에 이상적입니다.
NetSure 8000
NetSure 8000 시리즈 고밀도 전력 시스템은 중앙집중식 또는 분배식 아키텍처 시스템에서 케이블형 공장의 높은 유연성을 제공합니다. 5800와트의 정류기는 -48VDC에서 최대 16,800암페어의 전력을 전달합니다. 각각의 전력 및 분배 베이는 어떠한 애플리케이션 요건도 충족할 수 있게 구성할 수 있습니다. 이러한 NetSure 시스템은 중앙 사무실, MTSO, 데이터 센터, 헤드엔드를 비롯한 무선 및 유선 애플리케이션을 지원하기 위해 설계되었습니다.
몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.