Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
7월 16, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem은 안전한 공통 아키텍처를 기반으로 구축됩니다. 이를 통해 기업 구성에서 엣지 구성까지 완벽하게 통합하고 확장해서 개방적이지만 복원력이 뛰어난 IT 관리 플랫폼을 구축하게 됩니다. Avocent® ADX Ecosystem은 최고의 성능과 민첩성, 보안을 제공하며, 이를 통해 시장에 출시된 다른 솔루션과는 달리 모든 장치에서 자동화, 관리, 모니터링 및 제어를 할 수 있습니다.
또한 Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) 임베디드 애플리케이션을 Avocent ADX Ecosystem과 통합하여 데이터 센터 내에서 효율성을 더욱 높일 수 있습니다. Avocent Core Insight 및 Avocent ADX Ecosystem을 통해 사용자는 중요 인프라를 관리하기 위한 업계 표준을 준수하는 개방형 플랫폼을 보유할 수 있습니다. 개방형 시스템과 API, 유연하고 규모 조정 가능한 배치, 가장 기능이 풍부한 KVM 환경을 통해 Avocent ADX Ecosystem은 전반적인 사용자 환경을 개선합니다.
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem 소개
기업에서 엣지에 이르는 동적인 시장 요구 사항을 충족하는 신규 Avocent Digital IT 관리 솔루션 - 변화하는 다양한 시장 요구 사항 및 작업량 변화에 맞게 조정되는 유연한 빌딩 블록 솔루션 세트.
관리 플랫폼
IT 인프라의 대역 외 관리를 위한 원격 관리, 자동화, 보안 및 복원력.
랙 관리자
랙 관리자 Vertiv™ Avocent® ADX는 인터페이스 모듈에 물리적으로 연결되거나 서비스 프로세서, 랙 PDU 또는 네트워크 장비에 직접 연결됩니다. 이를 통해 PoE, IP 통합 및 네트워크 주소 변환이 제공됩니다.
인터페이스 모듈
인터페이스 모듈은 Avocent® ADX 랙 관리자 기기와 최종 대상에 연결됩니다. 이것은 IP 기반이며 KVM 및 직렬 액세스를 제공합니다.
임베디드 Linux 펌웨어 - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Avocent® Core Insight (ACI) 펌웨어는 베이스보드 관리 컨트롤러(Baseboard Management Controller, BMC)를 위한 OpenBMC 프로젝트의 상용화 준비 완료를 포함하는 임베디드 Linux 패키지 제품군입니다. 이 제품은 모듈식이며 확장 가능하고, 추가적인 보안, 성능 및 기능을 강화하기 위한 고급 사양이 포함되어 있습니다.
- 확장성 - 기업에서 엣지로 쉽게 조정 가능
- 복원력 - 항상 활성 상태를 유지하고, 항상 이용 가능
- 연장 가능성 - 개방형 표준, 플랫폼 및 API로 구동
주요 기능 및 장점
기능 |
장점 |
|
엔터프라이즈 및 엣지 전반에 걸쳐 가상 및 물리적 인프라의 관리 및 제어 간소화 |
|
IT 운영자를 위한 안전하고 감사 가능한 장치 접속 |
|
IT 장치 변경 시 효율성 향상 |
단일 플랫폼에서 IT 인프라의 관리, 제어, 보안 유지 및 자동화