기본형 rPDU

기본형 랙 PDU가 해결하는 문제:
기본형 rPDU를 선택하면 네트워크 랙이나 캐비닛의 핵심 IT 장비에 전력을 안정적으로 분배할 수 있으며 비즈니스 요구 사항이 변화함에 따라 향후에 기술을 업그레이드할 수 있으므로 편안한 마음으로 사용할 수 있습니다.
기본형 랙 PDU의 특징:
- 캐비닛 내의 IT 장비에 전력을 안정적으로 분배
- 100% 신뢰성 및 기능 테스트로 설계대로 작동하는 rPDU 기능 보장
- 전체 rPDU를 교체할 필요가 없는 업그레이드 경로 설정
계측형 rPDU
계측형 랙 PDU가 해결하는 문제:
로컬 디스플레이에서 전력 사용량 데이터를 제공하는 계측형 랙 PDU를 사용하면 핵심 IT 장비를 배치하거나 이동할 때 과부하 위험을 없앨 수 있으므로 안정적 배치와 함께 더 나은 용량 관리를 할 수 있습니다.
계측형 랙 PDU의 특징:
- 신뢰성 및 에너지 효율 개선
- 위상과 회로 수준까지 실시간 전력 사용량 데이터를 제공
- 과부하로 인한 고장시간 방지
모니터링형 rPDU

모니터링형 랙 PDU가 해결하는 문제:
로컬 및 원격 위치 모두에서 데이터 센터 전력 사용량에 접근하여 단위 수준 및/또는 출력부 수준의 모니터링을 제공하므로 가동 시간을 극대화하는 데 필수적인 에너지 사용량 추세와 기타 선제적 전력 관리 활동을 할 수 있습니다.
모니터링형 랙 PDU의 특징:
- 핵심 전력 사용량 정보를 모니터링하여 에너지 사용량 추세 평가 및 가동 시간 극대화
- 안전한 사용자 인터페이스를 통해 rPDU의 핵심 작동 매개변수에 빠르게 액세스
- 사용자 지정 임계값을 초과하면 이메일, SMS, SNMP 트랩을 통해 경고 및 알림 전송
스위치형 rPDU

스위치형 랙 PDU가 해결하는 문제:
원격으로 각 출력부의 전원을 켜거나 끌 수 있는 기능이 추가된 포괄적인 전력 사용량 데이터에 로컬 및 원격 액세스할 수 있는 기능을 제공하는 스위치형 rPDU를 사용하면 추가적인 제어 기능을 확보하고 고장시간을 더 잘 방지할 수 있습니다.
스위치형 랙 PDU의 특징:
- 응답하지 않는 IT 장비의 사이클 전원을 제어하기 위해 각 출력부의 전원을 원격으로 켜거나, 끄거나, 재부팅
- 회로 과부하를 방지하기 위해 연결된 장비의 전원을 켜거나 끄는 순서를 정의하는 전원 시퀀싱 시간 지연 설정
- 사용자 지정 임계값을 초과하면 핵심 전력 사용량 데이터를 모니터링하고 경고 및 알림 전송
환경 모니터링

환경 모니터링 및 센서가 해결하는 문제:
환경 모니터링을 사용하면 중요 임무 장비를 위협하는 온도, 습도, 수분 증가와 같은 불리한 조건에 대한 경고를 수신하고 그 이후에 최적의 작동과 가동 시간을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
환경 모니터링 및 센서의 특징:
- 보안 웹 인터페페이스에서 원격으로 상태를 감시
- 온보드 센서를 활용하거나 외부 센서를 연결하여 온도, 연기, 누수, 도어 위치 등을 모니터링
- 비정상 환경 조건에 대해 이메일, SMS, SNMP 트랩을 통해 경고 전송

지원 링크
여러분을 돕기 위해 저희가 있습니다. Geist 제품에 대한 최신 소프트웨어와 펌웨어를 다운로드하고, 제품 컴플라이언스, 보증, 유지보수에 대한 적절한 지원을 받으십시오. 빠른 답변을 받으시려면 Geist의 전문가 커뮤니티에 질문하십시오.
추가 자료

Our Success Stories
2월 27, 2019Read about the latest customer stories on how our products benefited businesses.
자세히 보기