ネットワーククローゼット
カスタマイズされたネットワーククローゼットとVertivのグローバルソリューション。
Vertivの強み
Vertivのネットワーククローゼットソリューションは、柔軟性、拡張性、効率性に配慮したシンプルで標準化された設計です。
Vertivならわずか数週間で、業界トップレベルのSmartCabinet™、SmartRow™ DCR、SmartRow™ DCXシリーズなどを用いて、お客様の既存スペースに合ったネットワーククローゼットインフラを設計・設置できます。エネルギー効率の向上で消費電力を最大28%削減、またシステム構成を複雑化させたり妥協することなく、ラック密度を最大60%向上させます。クローゼットが1基でも、1,000基でも対応可能です。
パンフレットをダウンロード
Vertivグローバルソリューション

Engage from developing the initial requirements all the way through project execution.

Tailor applications while maintaining the benefits of a streamlined process.

Use a mix of Vertiv expertise and discipline-specific partners to simplify mission critical challenges.
関連製品とサービス
SmartCabinet Flexpod
SmartCabinet for FlexPodには、FlexPodシステムを導入する際に必要となるサポートインフラがすべて含まれています。
SmartCabinet for Digital Ceiling
SmartCabinet for Digital Ceilingには、9,600平方フィート(約892平方メートル)までの面積にCisco Digital Ceilingシステムを導入する際に必要となるサポートインフラがすべて含まれています。
SmartRow DCX
SmartRow DCXはわずか数週間で導入できる包括的なデータセンターです。どの部屋にも設置できる独立型の設計で、現在のニーズを満たすと同時に、将来の拡張にも備えることができます。
SmartRow DCR
SmartRow DCRは自己完結型のモジュラーデータセンターで、屋内スペースにIT設備を簡単に構築できます。最大10台のラックを収納し、冷却システムやUPS、配電システム、消火システム、バックアップ換気を内蔵しています。SmartRow™なら、複数の場所にわたり包括的なマイクロデータセンター構成を標準化することも可能です。
いくつかの簡単な質問にお答えいただければ、お客様の業界のソリューションスペシャリストにつながります。