![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
次のレベルのラック配電
ITパフォーマンスを高める強力な機能
お問い合わせ
フォームにご記入ください:
ご提出いただきありがとうございます。折り返しご連絡いたします。
基礎的なものから高度なものまで、ラックPDUはどのような用途にも対応します。
Vertiv™ Geist™の計測ラックPDU
計測ラックPDUは、ローカルのLEDディスプレイから電力使用量をリアルタイムで示しながら、重要なIT機器に対して信頼できる配電を提供します。
製品を見る![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Vertiv GeistのモニターラックPDU
モニターラックPDUは、遠隔ネットワークアクセスを介して入力やコンセントレベルの包括的な監視を行いながら、重要なIT機器に対して信頼できる配電を提供します。これには、リアルタイムの環境計測情報を得るための環境モニタリング機能が含まれます。
製品を見る![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Vertiv GeistのスイッチラックPDU
スイッチラックPDUは、遠隔ネットワークアクセスを介して、個々のコンセントレベルのコントロール、および入力やソケットレベルの電力使用量の包括的監視を行いながら、重要なIT機器に対して信頼できる配電を提供します。これには、リアルタイムの環境計測情報を得るための環境モニタリング機能が含まれます。
製品を見る