Alber据置型バッテリーモニター
Alber据置バッテリーモニターはバッテリーの保守状態の連続モニタリングを可能とします。24時間、バッテリーの異常を検出し、アラートを発出します。
Alber据置バッテリーモニターはバッテリーの保守状態の連続モニタリングを可能とします。24時間、バッテリーの異常を検出し、アラートを発出します。
BDS–256XLはUPS向けのスタンドアロン型バッテリーモニターです。2~16Vのバッテリーのモニタリングが可能で、2VのVLAセルに最適となるように設計されています。