The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)は据置型のバッテリーモニターで、電気通信用途、またはデータセンターの直流電源用として設計されました。

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cellcorder™ CRT-400セル抵抗テスターは、バッテリー試験のIEEE規格を完全に満たす設計になっています。

バッテリー用デジタル比重計

DMA35はハンディタイプのスタンドアロン型デジタル比重計で、電解液の温度測定にも対応しています。厳しい現場環境の要求に応える設計になっています。

BCT-2000

BCT-2000は256セルまでのすべての構成のテストができます。定電流容量試験、電力容量試験、UPS試験などに対応しています。

連続負荷ユニット

連続負荷ユニットは容量試験時の負荷として、BCT-2000、BDS-256XLモニターと共に使用します。または、手動コントロールボックスと共にスタンドアロンで使用します。

Battery Xplorer Enterprise

BXEの直感的なユーザーインターフェースによりバッテリーの状態を簡単に把握できます。アラーム状態では、原因の分析と是正措置の判断が簡単にできます。

言語と地域