Offrire reti affidabili per le telecomunicazioni è sempre più complicato, ma anche sempre più cruciale per soddisfare le esigenze presenti e quelle future. Vertiv aiuta gli operatori a sviluppare infrastrutture critiche a prova di futuro grazie all’esclusivo modello “Energy Savings as a Service”. Mettiamo a disposizione reti affidabili, economiche, efficienti dal punto di vista energetico e compatibili con la tecnologia 5G, e ci stiamo già preparando per la prossima rivoluzione a livello di dati.
Mobile World Congress 2019: Highlights Videos
5G, Energy and the Edge: A View from the Bridge
Una rete a prova di futuro con la tecnologia di domani
Vertiv adotta un approccio basato sulla collaborazione, applicando in modo agile le nostre competenze e i nostri ecosistemi intelligenti per garantire il funzionamento ottimale della tua infrastruttura critica.
- Implementazione rapida di capacità IT mediante data center modulari prefabbricati
- Consultazione e implementazione di un’infrastruttura di rete affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico
- Servizi di ottimizzazione a supporto di una gestione remota, affidabile ed economica delle risorse infrastrutturali
- Esclusivo modello di investimento infrastrutturale (Energy Savings as a Service) per aiutare gli operatori a ridurre al minimo la CapEx, rendendo al contempo più efficiente la rete
Per restare aggiornato e tenere il passo con gli altri operatori del settore:
Storie di successo
Vodafone
Vodafone, una delle più grandi società di telecomunicazioni del pianeta, fornisce una vasta gamma di servizi (tra cui voce, messaggistica e dati) attraverso reti mobili e fisse.
Le nostre
![](/49c38f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-hibernia-halifax-south-side-113746_255184_0.jpg)
Hibernia Networks
Hibernia Networks fornisce energia all’Hibernia Express, un sistema di cavi transatlantici a 6 coppie lungo 4.600 km che collega il Nord America e l’Europa attraverso stazioni in Nuova Scozia, Irlanda e Inghilterra.
Abbiamo progettato due stazioni di atterraggio dei cavi su ciascuna sponda dell’Atlantico, entrambe in grado di garantire gli standard più elevati del settore in termini di efficienza energetica ed efficacia dei consumi. Le stazioni, dotate di sistemi di raffreddamento affidabili ed efficienti, sono state implementate in tempi oltre il 40% inferiori rispetto alle tradizionali strutture fisiche, nonostante le condizioni proibitive della costa oceanica.
Leggi i case study completiT-Systems
T-Systems, una consociata di Deutsche Telekom, è una delle maggiori società europee di servizi informatici, in grado di operare a livello globale. T-Systems offre soluzioni integrate sia per multinazionali che per enti pubblici.
La nostra soluzione modulare in container può essere implementata in tempi brevissimi e garantisce un’elevata scalabilità agevolando future fasi di
I vantaggi del 5G
Con l’ingresso del settore delle telecomunicazioni nell’era del 5G, una delle sfide chiave è identificare le aree in cui un’adozione precoce di questa tecnologia può tradursi in rapidi vantaggi.
Iscriviti alla nostra mailing list per leggere la versione completa del report.
Leggi il reportInformazioni sul settore delle telecomunicazioni