![](/491a72/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_battery_monitors_for_telecom_298382_0.jpg)
Monitor per batterie Alber per telecomunicazioni
UXTM
Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) è un monitor per batterie stazionarie progettato per essere utilizzato nel settore delle telecomunicazioni o nei data center alimentati a corrente continua (DC Power).
CRT-400 Cellcorder
Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester è progettata specificamente per rispettare rigorosamente gli standard IEEE in materia di test delle batterie.
Idrometro digitale per batterie
DMA35 è un misuratore palmare autonomo di gravità specifica di acido solforico nella produzione di batterie a piombo-acido e temperatura degli elettroliti adatto agli ambienti industriali complessi.
BCT-2000
BCT-2000 esegue test si stringhe formate da max 256 celle, esegue test della capacità di corrente costante e della capacità di potenza, supporta i test sugli UPS e molto altro.
Continuous Load Unit
Continuous Load Unit fornisce il carico durante i test di capacità e può essere utilizzata con l’unità BCT-2000, il monitor BDS-256XL o come unità indipendente con Manual Control Box.
Battery Xplorer Enterprise
BXE dispone di un’intuitiva interfaccia utente che consente di esaminare facilmente le condizioni e l’analisi della batteria, oltre alle probabili cause e alle azioni correttive necessarie per le condizioni di allarme.