Alber Battery Monitor per Data Center
BDSU
I sistemi di monitoraggio delle batterie Alber BDSUi e BDSU-50 sono ideali per le batterie sigillate da 12 e 16 volt.
BDS-256XL
BDS-256XL è un monitor indipendente per batterie per applicazioni UPS. L’unità monitora le batterie da 2 a 16 V, ma è ottimizzata per monitorare le celle VLA da 2 V.
CRT-400 Cellcorder
Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester è progettata specificamente per rispettare rigorosamente gli standard IEEE in materia di test delle batterie.
Digital Battery Hydrometer
DMA35 è un misuratore palmare autonomo di gravità specifica e temperatura degli elettroliti adatto agli ambienti industriali complessi.
BCT-2000
BCT-2000 esegue test si stringhe formate da max 256 celle, esegue test della capacità di corrente costante e della capacità di potenza, supporta i test sugli UPS e molto altro.
Continuous Load Unit
Continuous Load Unit fornisce il carico durante i test di capacità e può essere utilizzata con BCT-2000, il monitor BDS-256XL o come unità indipendente con Manual Control Box.
Battery Xplorer Enterprise
BXE dispone di un’intuitiva interfaccia utente che consente di esaminare facilmente le condizioni e l’analisi della batteria, oltre alle probabili cause e alle azioni correttive necessarie per le condizioni di allarme.