Scala senza pensieri
SFIDA ACCETTATA
C’è più di un vantaggio nello scalare senza pensieri. Scegli la sfida che meglio si adatta alla tua situazione:
Aggiorna l’infrastruttura per migliorare le performance
Per saperne di piùMigliora l’agilità con l’implementazione rapida
Per saperne di piùAllinea
la capacità alla domanda
Per saperne di piùL'esperienza dei clienti
Guida Vertiv alla tecnologia 5G
Il 5G è la quinta generazione della rete di telecomunicazioni cellulari, che offre una maggiore larghezza di banda e velocità che consentono di realizzare qualsiasi cosa, dai video ad alta definizione ai giochi a latenza ultra bassa, alla telemedicina avanzata, con la promessa di applicazioni ancora più avanzate man mano che la tecnologia matura e si espande in tutto il mondo.
Focus Retail 2021: in che modo Edge e intelligenza artificiale stanno trasformando il settore Retail
La pandemia attualmente in corso, la crescente domanda di acquisti online e il rallentamento dell’economia stanno causando tempi molto difficili per i retailer.
In che modo l'alimentazione DC può contribuire al risparmio di spazio, energia e costi nei siti di telecomunicazione core
Con l'implementazione delle reti 5G è previsto un aumento del consumo energetico per le società di telecomunicazioni.
AZIENDE CHE ABBIAMO SUPPORTATO NELLO SCALARE SENZA PENSIERI
Telecomunicazioni
Acantho
Fornisce ad aziende e privati servizi di connettività, telefonia e Data Center ad alte prestazioni
Bancario
Cedacri
La più importante azienda italiana specializzata in servizi di outsourcing informatico per il settore finanziario
Retail
Una catena di discount aggiorna le risorse IT per migliorare l’esperienza del cliente
Per saperne di piùSoluzioni nello scalare senza pensieri
Le soluzioni Vertiv sono progettate per garantire affidabilità e scalabilità e sono dotate di intelligenza integrata che migliora la flessibilità e la gestibilità.
- Data center prefabbricati
- Alimentazione Critica
- Thermal management
- Gestione e monitoraggio
- Servizi
Vertiv™ SmartMod™
Le nostre soluzioni infrastrutturali SmartMod™ sono edifici prefabbricati progettati come moduli trasportabili e preassemblati che consentono una rapida implementazione.
Alimentazione Critica
Vertiv™ Power Module
Soddisfare tutte le esigenze aziendali con il Vertiv™ Power Module.
Alimentazione Critica
Sistemi UPS ad alta capacità
Offrendo una protezione del carico di prima classe e il massimo risparmio energetico, il Liebert® EXL S1 è disponibile in configurazioni a modulo singolo e bypass distribuito ed è compatibile con i sistemi di batterie agli ioni di litio.
Alimentazione Critica
Distribuzione dell’alimentazione in sale e rack
Le innovative unità di distribuzione dell’alimentazione e le rack PDU offrono la flessibilità necessaria per supportare più rack e più dispositivi per rack. I cabinet di distribuzione dell’alimentazione forniscono un sistema personalizzato con la comodità e i risparmi sui costi di un sistema preassemblato testato in fabbrica. Le rack PDU includono modelli basic, monitored e switched, oltre alla nostra esclusiva UPDU, che consente la standardizzazione indipendentemente dai requisiti di ingresso.
Thermal management
Chiller freecooling adiabatici
Liebert AFC combina livelli eccezionali di efficienza energetica derivante dal freecooling con la disponibilità assoluta offerta dal compressore di backup (disponibile sia in versione multiscroll che a vite) e il PAD bagnato per la funzione adiabatica ad alta efficienza.
Thermal management
Sistema freecooling evaporativo indiretto
Il sistema Liebert® EFC include uno scambiatore di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in un unico pacchetto. Sfrutta il principio di raffreddamento evaporativo per supportare i livelli meccanici PUE fino a 1,03.
Il nostro monitoraggio dell’infrastruttura, i controlli intelligenti e i sistemi di gestione centralizzati concorrono tutti assieme ad aumentare la disponibilità, l’utilizzo e l’efficienza delle apparecchiature. Da una famiglia completa di KVM, console seriali e gateway, ai sensori e al software DCIM, le soluzioni di monitoraggio e gestione Vertiv offrono il controllo e la visibilità necessari per allineare la capacità alla domanda.
Dall’ingegneria alla gestione dei progetti in loco fino ai servizi di affidabilità elettrica, Vertiv offre un’ampia gamma di programmi e servizi per ridurre i tempi di avviamento e consentire un funzionamento più affidabile, sicuro ed efficiente durante tutto il ciclo di vita dell’impianto.
Fai il prossimo passo
I nostri tecnici sono in grado di aiutarti a personalizzare una soluzione in base ai tuoi requisiti di scalabilità, efficienza e disponibilità. Compila il modulo per metterti in contatto con un esperto.
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.