The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Gestione dell’inventario in tempo reale

Gestione dell’inventario in tempo reale

Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo

Manifatturiero

Retail

Archetipo di caso d’uso

Uso intensivo dei dati: Casi d’uso in cui la quantità di dati rende non pratico il trasferimento sulla rete direttamente al cloud, oppure dal cloud al punto di utilizzo, a causa del volume dei dati, del costo o di problemi di larghezza di banda.

Sensibile alla latenza umana

Sensibile alla latenza da macchina a macchina

Life critical

Modello di infrastruttura edge

Dispositivo
Edge

Posizione
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)

N° di rack
0

Potenza
Fino a 1 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente

Infrastruttura passiva
Presenza o assenza di alimentazione e filtraggio, assenza di condizionamento ecc.

Micro
Edge

Posizione
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)

N° di rack
0-4 rack

Potenza
Fino a 20 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio, resistente e irrobustito

Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.

Edge distribuita
Data center

Posizione
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, parcheggio

N° di rack
5-20 rack

Potenza
Fino a 200 kW

Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant

Ambiente esterno
Resistente e irrobustito, commerciale e ufficio, condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre

Edge regionale
Data center

Posizione
Livello 2/3

N° di rack
Oltre 20 rack

Potenza
Fino a 4.000 kW

Tenancy
Multi-tenant

Ambiente esterno
Condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre

Caratteristiche del carico

RTIM_WC_img1_335750_0.jpg

RTIM_WC_img2_335751_0.jpg

Caratteristiche infrastrutturali

APM_IC_img1_335763_0.jpg

Puoi esplorare le soluzioni di alimentazione e raffreddamento di Vertiv.

RTIM_IC_img2_335749_0.jpg

 

 

Progettazione di infrastrutture edge

Consulta il Solution Builder per trovare l’infrastruttura che supporta le tue applicazioni critiche.

Solution Builder

Lingua & Ubicazione