L’alba del 5G: utilizzo degli archetipi edge per identificare i casi d’uso più consolidati
aprile 08, 2019
L’implementazione della tecnologia 5G e i vantaggi che offre in termini di throughput dei dati, latenza ultrabassa e mobilità rappresentano ormai realtà imprescindibili. Tuttavia, mentre l’investimento nelle tecnologie 3G e 4G è stato alimentato da numeri straordinari per quanto riguardava il tasso di adozione dei telefoni cellulari da parte di nuovi utenti netti a livello mondiale, quello nella connettività 5G non può basarsi sulla stessa dinamica di mercato. Scopri in che modo operatori delle telecomunicazioni, retailer, addetti alla pianificazione dei trasporti, provider in ambito sanitario
In questo documento vengono presentati casi d’uso della rete 5G con prospettive di mercato interessanti in base agli archetipi edge identificati da Vertiv.
Scarica il reportArticoli correlati
Vieni a trovarci all’MWC 2019 per scoprire come preparare la tua infrastruttura per le telecomunicazioni in vista della diffusione delle reti 5G, che richiedono il 100% di disponibilità e un nuovo livello di efficienza energetica.
Edge di ultima generazione: cosa possiamo imparare dall’evoluzione delle architetture cellulari
La valanga di attività che sta investendo l’edge oscura la vera storia dell’edge computing, un’evoluzione senza pause costellata di molti traguardi intermedi a segnare progressi tecnologici significativi.
Società di telecomunicazioni a un bivio con l’infrastruttura per i veicoli autonomi
I veicoli collegati sono una delle grandi opportunità per aiutare l’industria delle telecomunicazioni a recuperare ingenti investimenti nelle reti 5G.