Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
septembre 01, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plate-forme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent® ADX Ecosystem offre la meilleure performance, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution actuellement existante dans le marché.
De plus, les applications incluses dans Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) peuvent être intégrées à Avocent ADX Ecosystem pour accroître plus encore l’efficacité du datacenter. Avec Avocent Core Insight et Avocent ADX Ecosystem, les utilisateurs peuvent disposer d’une plate-forme ouverte compatible avec les normes de l’industrie pour la gestion de leur infrastructure critique. Grâce à un système et des API ouverts, des déploiements flexibles et évolutifs et l’expérience KVM la plus riche en fonctionnalités, Avocent ADX Ecosystem améliore l’expérience globale des utilisateurs.
Présentation de Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Nouvelles solutions de gestion IT numériques Avocent conçues pour répondre aux besoins dynamiques du marché, allant des configurations Entreprise aux Edge : des ensembles de solutions modulaires flexibles pour répondre aux besoins évolutifs du marché et changements des charges de travail.
Plate-forme de Gestion
Gestion à distance, automatisation, sécurité et fiabilité pour la gestion out-of-band de l’infrastructure IT.
Rack Manager
Le Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX se connecte physiquement aux modules d’interface, ou directement aux processeurs de service, aux PDU en rack ou à l’équipement réseau. Il fournit PoE, consolidation IP et traduction d’adresses réseau.
Modules d’interface
Les modules d’interface se connectent aux dispositifs du Avocent® ADX Rack Manager et à la cible finale. Ils sont basés sur IP et fournissent un accès série et KVM.
Firmware Linux intégré – Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Le firmware Avocent® Core Insight est une gamme de packs Linux intégrés incluant un déploiement prêt à l’emploi du projet OpenBMC pour les contrôleurs de gestion de carte mère (BMC). Très modulaire et évolutif, il inclut également des améliorations innovantes pour plus de sécurité, de performance, et de fonctionnalités.
- Évolutif - Évoluez facilement d’une configuration Entreprise à une configuration Edge
- Fiable - Toujours connecté, toujours disponible
- Extensible - Basé sur des normes, des plate-formes et des API ouvertes
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem est le SEUL qui offre :
- Une architecture commune avec une plate-forme et des API ouvertes
- Des déploiements flexibles et évolutifs
- L’expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités
- La Gestion la plus exhaustive des équipements IT
- KVM, série, processeur de service en un seul appareil
- Plus de 100 utilisateurs simultanés
- Architecture entièrement numérique
- Sécurité à plusieurs niveaux pour les utilisateurs et les équipements
- USB-C natif pour répondre aux tendances IT
Fonctionnalités et Avantages Clés
Fonctionnalités |
Avantages |
|
Gestion et contrôle simplifiés de l’infrastructure virtuelle et physique à travers les équipements Entreprise et Edge |
|
Accès sécurisé et contrôlable aux appareils des opérateurs IT |
|
Améliorez le rendement lorsque que vous apportez des modifications à vos appareils IT |
Gérez, contrôlez, sécurisez et automatisez votre infrastructure IT à partir d’une seule plate-forme
Le marché IT est en pleine évolution et les solutions doivent suivre

L’IT d’aujourd’hui
- Équipement sur site
- Peu ou pas d’accès à distance
- Incapable de répondre aux exigences croissantes de performance
- Configuration IT manuelle
- Défié par de multiples produits de gestion
- Technologie et capacité vieillissantes

L’IT du futur
- Gérer un environnement hybride
- Permettre le télétravail
- Faire évoluer vos systèmes de l’Entreprise vers l’Edge
- Automatiser la gestion IT de datacenter
- Repose sur des plate-formes et des normes ouvertes
- Mesures de sécurité élevées