KVM haute performance basé sur IP Avocent HMX 8000
Le système clavier, vidéo et souris (KVM) basé sur IP Vertiv Avocent HMX8000 est un prolongateur haute performance offrant une qualité vidéo 4K via une connexion fibre optique unique, ainsi que l’audio et une interface USB. Il offre une qualité d’image parfaite au pixel près et aux couleurs précises avec une résolution 4K à 60Hz à l’aide de la spécification USB 2.0 pour une commutation rapide, ce qui en fait la solution préférée pour la diffusion, la post-production et d’autres applications nécessitant une haute résolution et une latence zéro.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
KVM haute performance basé sur IP Avocent HMX 8000
Le système clavier, vidéo et souris (KVM) basé sur IP Vertiv Avocent HMX8000 est un prolongateur haute performance offrant une qualité vidéo 4K via une connexion fibre optique unique, ainsi que l’audio et une interface USB. Il offre une qualité d’image parfaite au pixel près et aux couleurs précises avec une résolution 4K à 60Hz à l’aide de la spécification USB 2.0 pour une commutation rapide, ce qui en fait la solution préférée pour la diffusion, la post-production et d’autres applications nécessitant une haute résolution et une latence zéro.
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
Caractéristiques
Vertiv Avocent HMX8000 KVM basé sur IP fournit un accès à plusieurs ordinateurs via une infrastructure réseau IP standard, permettant aux utilisateurs de partager des ressources informatiques. Il fournit une qualité vidéo 4K via une connexion à fibre optique unique ou d’un double écran 4K avec une connexion fibre optique supplémentaire. Le système est idéal pour les applications nécessitant une haute résolution et une latence zéro, telles que la diffusion, le montage en production ou tout environnement collaboratif. Ce prolongateur KVM basé sur IP permet de stocker à distance le matériel informatique loin des postes de travail utilisateur dans des environnements sécurisés et à température contrôlée. Conçu pour améliorer la productivité et réduire les coûts informatiques, le système fournit de puissants outils administratifs et un contrôle de la gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité de l’image.
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | 5X USB Type A | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
HPKVM | 2X USB Type B | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Voir plus d’informations produits |
Caractéristiques
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 6500 Extender System and HMX Advanced Manager Rack Mount Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000, 6000 and 8000 Series High Performance KVM Extenders Network Recommendations Technical Note
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.