Nouveau chez Vertiv ?
Découvrez comment nous pouvons accroître votre rentabilité et gagner de nouveaux projets ensemble
Vertiv™ propose un portefeuille complet de solutions d’alimentation électrique, de refroidissement, d’infrastructure IT et de services. Avec nos solutions, vous pouvez vous assurer que les applications critiques de vos clients fonctionnent sans interruption, offrent les meilleures performances et évoluent en fonction de leurs besoins.
Pourquoi choisir Vertiv ?
- Notre portefeuille complet de classe mondiale permet aux partenaires d’accéder à l’une des plus larges opportunités de développement du marché IT, grâce aux marques phares telles que Geist™, Liebert® et Avocent®.
- Nous proposons des marges élevées pour vous faire réaliser un maximum de bénéfices tout en restant compétitif sur le marché.
- Des décennies d’expertise au sein de ce secteur nous ont permis de développer un portefeuille exhaustif et une équipe experte pour un support intégral.
- Gagnez de réelles récompenses et bénéficiez d’un avantage compétitif grâce au Programme Partenaires Vertiv.
Nouveautés Vertiv™
Onduleur Edge
Choisissez la protection électrique la plus efficace pour les applications IT Edge de vos clients tout en économisant de l’énergie ! Avec le nouvel onduleur Line-Interactive Vertiv™ Edge, il n’y a pas de compromis !
Prise de sortie combinée
Découvrez une flexibilité ultime et simplifiez votre processus d’achat de PDU avec la nouvelle prise de sortie combinée Vertiv™ Geist™. Permettre à vos clients la connexion de prises C13 et C19 IEC sur la même sortie.
Bandeau de prises universel (UPDU)
L’UPDU Vertiv™ Geist™ est le rack le plus polyvalent et le plus robuste du marché, avec une alimentation d’entrée universelle et un connecteur pivotant pouvant s’adapter à tout câble FSC (Facility Side Cable) localisé, simplifiant ainsi la gestion et permettant des déploiements d’infrastructure IT rapides.
Solutions de Refroidissement
Les installations critiques de vos clients ont besoin de la meilleure solution de refroidissement de précision disponible. Vertiv fournit l’équipement et les contrôles les plus avancés du secteur, à des coûts d’exploitation faibles et une expertise inégalée.
Onduleur Vertiv™ Edge
Disponible en version rackable ou tour, cet onduleur très efficace et compact détient le super pouvoir de protéger les charges IT de vos clients ainsi que leur budget.
- Facteur de puissance de sortie élevé (0,9)
- Rendement allant jusqu’à 98 %
- Prises contrôlables
- Plusieurs facteurs de forme au choix
Prise de sortie combinée C13/C19 Vertiv™ Geist™
- Rétention élevée
- Gestion de câblage flexible
- Identification facile du circuit
- Approvisionnement simplifié
Bandeau de prises universel Vertiv™ Geist™ (UPDU)
- Application universelle
- Niveau de température élevé
- Rendement énergétique amélioré
- Évolutif et remplaçable à chaud
Le climatiseur Vertiv™ VRC en rack IT intègre une puissance frigorifique puissante, évolutive et économe en énergie dans une unité compacte. Il est disponible en versions autonome ou split afin de s’adapter à différentes architectures de bâtiments.
Vertiv™ VRC Système de refroidissement IT en rack autonome
- Conception Plug-and-Play
- Compresseur et ventilateurs à vitesse variable
- Système de rejet de chaleur intégré
- Simple à installer pour un déploiement rapide
Vertiv™ VRC Système de refroidissement split en rack
La version Split du système de refroidissement en rack Vertiv™ VRC offre une solution peu encombrante spécialement conçue pour les applications qui ne disposent pas d’un faux plafond, d’une climatisation de bâtiment ou de la capacité de gérer le rejet de chaleur au sein du bâtiment.
- Unité intérieure en rack
- Unité extérieure avec compresseur
- Fonctionnement à basse température d’air ambiant
- Notifications des alarmes
Solutions Edge
Un Edge un peu plus proche
Lors du dimensionnement des datacenters, il est important de sélectionner de manière adéquate les solutions fiables quand il s’agit de leurs capacités edge computing.
Pilotez la révolution Edge de vos clients avec les dernières innovations Vertiv en matière d’alimentation, de refroidissement et d’accès à distance pour déployer et protéger rapidement leurs environnements IT
Des solutions Edge multiples en un seul Vertiv™ VR Rack :
- Onduleur Vertiv™ Edge protection électrique fiable et efficace
- Serveurs de port console série avancés Avocent® ACS
- Console d’accès LCD rackable locale Avocent®
- Refroidissement en rack Vertiv™ VRC
- UPDU Vertiv™ Geist™ connectivité universelle
L’Infrastructure IT simplifiée.
Découvrez notre portefeuille de solutions Edge :
Vertiv™ VR Rack
Construisez l’infrastructure Edge de vos clients à partir du Rack
Un rack disponible partout dans le monde, muni de fonctionnalités sans outils, pour des déploiements rapides à la périphérie du réseau :
- 2,5’’ de profondeur utile en plus comparé aux racks similaires
- Une solution rack complète de qualité premium
- Compatible avec les architectures edge computing à haute densité
- Tailles standard avec des options TAA et d’emballage résistant aux chocs
- Panneaux supérieurs et latéraux sans outils
- Gamme d’accessoires complète
- Livré avec cinq ans de garantie offertes, si le produit est enregistré après l’achat
Onduleur Vertiv™ Edge
Protection électrique supérieure pour les applications Edge
Vertiv™ Edge est une famille d'onduleurs line interactive hautement fiables, efficaces, gérables et flexibles offrant la meilleure autonomie et protection électrique de leur catégorie pour les applications réseau, serveur et Edge.
Points forts de Vertiv™ Edge :
- Gamme de produits complète avec des puissances allant de 500 VA à 3 kVA
- Facteur de puissance de sortie élevé (0,9)
- Flexibilité d'installation avec des versions 1U, 2U, 3U et au format tour
- Jusqu’à 30 % d’autonomie en plus en comparaison des unités concurrentes
Onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5
Protégez vos déploiements d’infrastructure Edge avec un véritable onduleur on line
Onduleur on line double conversion, offrant une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l'alimentation dans un système de déploiement compact et flexible.
Points forts Vertiv™ Liebert® GXT5 :
- Disponible en plusieurs puissances allant de 700 VA jusqu'à 20 kVA
- Facteur de puissance de sortie unitaire (1,0)
- Rendement allant jusqu’à 98 %
- Capacité d’exploitation parallèle/redondante (pour 10,16 et 20 kVA)
Consulter la brochure (750-3 000 VA) Consulter la brochure (5-20 KVA)
Vertiv™ Geist™ PDU en rack
Alimenter les Datacenters Edge
Les PDU en rack Vertiv™ Geist™ offrent une combinaison optimale en termes d’ingénierie de qualité, de fonctionnalités, de disponibilité et de prix. Des PDU basiques, monitorés et commutés aux prises verrouillables, les solutions Vertiv fournissent la distribution électrique requise afin de garantir que tout fonctionne à des performances optimales.
Une alimentation optimisée pour l’infrastructure IT Edge de vos clients
- Variations de température de fonctionnement jusqu’à 60 °C pour les environnements à température élevée
- Taille compacte pour installation dans des espaces edge computing restreints
- Système de verrouillage en U avec code couleur pour fixer les câbles d’alimentation et éviter les débranchements accidentels
- Réduit les coûts en énergie tout en augmentant l’efficacité à la périphérie du réseau
- 3 ans de garantie, 5 ans si enregistré après l’achat
Prise de sortie combinée C13/C19 Vertiv™ Geist™
Faites l’expérience d’une flexibilité ultime
La prise de sortie combinée C13/C19 offre le plus haut niveau de polyvalence d'alimentation en rack. La conception 2-en-1 vous permet de connecter à la fois une prise C13 et C19 IEC dans la même sortie, simplifiant ainsi votre processus d'achat de PDU en rack.
- Les prises de sortie à rétention élevée réduisent le risque de temps d’arrêt coûteux en cas de déconnexion accidentelle du cordon d’alimentation.
- Identifiez facilement les circuits grâce aux étiquettes P-Lock à code couleur.
- Déploiement rapide et facile
Vertiv™ Avocent® ACS
Découvrez plus d’Énergie, de Connectivité et de Visibilité
La gamme Vertiv™ Avocent® ACS 800 et 8000 de serveurs de port console avancés propose des fonctionnalités nouvelles et sophistiquées qui offrent aux administrateurs IT des solutions de gestion à distance évolutives et hautement performantes, aussi bien dans le datacenter que dans le réseau edge.
Afin de répondre aux défis croissants de vos clients en matière de gestion d’un plus grand nombre de dispositifs par le biais d’une connexion série à distance, les Vertiv™ Avocent® ACS 800 & 8000 se connectent maintenant aux appareils IoT et aux capteurs environnementaux offrant une nouvelle capacité de traitement exceptionnelle. De plus, les consoles série Vertiv™ Avocent® ACS 8000 avec la nouvelle fonctionnalité de connectivité cellulaire viennent d’être lancées. Permettez à vos clients de gérer leur réseau à tout moment, de n’importe où !
- La passerelle IoT ultime : Avocent® ACS 8000 de Vertiv™ confère aux interfaces série des fonctionnalités IoT
- Serveur de port console Vertiv ™ Avocent® ACS 800 : Petit mais puissant : la solution ultime pour les application Edge et IoT
Solutions de Refroidissement
Les installations critiques de vos clients ont besoin de la meilleure solution de refroidissement de précision disponible. Vertiv fournit l’équipement et les contrôles les plus avancés du secteur, à des coûts d’exploitation faibles et une expertise inégalée. Découvrez notre gamme de solutions de refroidissement efficaces et fiables pour trouver la solution idéale dès aujourd’hui !
Vertiv™ VRC Système de Refroidissement IT en rack autonome
Petit mais Puissant
Résolvez efficacement les problèmes de refroidissement des petits espaces de vos clients avec jusqu’à 3500 watts de refroidissement de serveur IT grâce à notre solution compacte et facile à installer.
- Conception Plug-and-Play
- Compresseur et ventilateurs à vitesse variable pour adapter le refroidissement à la charge dans la pièce
- Système de rejet de chaleur intégré avec conduit flexible reliant aisément l’unité de refroidissement au faux plafond
- Simple à installer pour un déploiement rapide
Vertiv™ VRC Système de Refroidissement split en rack
Refroidissement flexible et efficace
La version Split du système de refroidissement en rack Vertiv™ VRC offre une solution peu encombrante spécialement conçue pour les applications qui ne disposent pas d’un faux plafond, d’une climatisation de bâtiment ou de la capacité de gérer le rejet de chaleur au sein du bâtiment.
- Unité intérieure en rack
- Unité extérieure avec compresseur pour le rejet de la chaleur dans l’air ambiant
- Fonctionnement à température ambiante basse allant jusqu’à -15 °C sur l’unité extérieure standard ou à -34 °C sur l’unité à basse température permettant le refroidissement des équipements IT pendant les mois d’hiver
- Notifications d’alarme envoyées par e-mail ou SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Optimisation maximale des performances
Le Vertiv™ Liebert® CRV est un système de refroidissement autonome parfait pour les rangées de racks de datacenter. Il assure le contrôle de la température et de l’humidité, la filtration et la gestion des notifications afin d’optimiser les performances IT.
- Convient idéalement pour les configurations allée froide/allée chaude de datacenters de petite et moyenne taille
- Faible consommation électrique
- Unité plug-and-play - parfaite pour le refroidissement ponctuel dans les datacenters de grande taille
- Idéal pour une infrastructure informatique évolutive
Services
Qu’il s’agisse d’ingénierie, de gestion de projet sur site, de surveillance de la consommation d’énergie ou autre, nous proposons une large gamme de programmes et de services afin de répondre aux besoins des infrastructures critiques.
Offre de services channel :
PDU en rack et capteurs environnementaux Offre de services Channel :
Onduleurs monophasés
Avantages du Partenariat
Des tarifs compétitifs et des programmes d'amélioration des marges, associés à nos solutions prêtes à l'emploi et à nos capacités de service inégalées, permettant un partenariat simple et rentable.
Avec l’évolution rapide des technologies et des produits, vous devez pouvoir compter sur des partenariats fiables lorsque vous travaillez avec vos clients. Nous collaborons avec nos revendeurs afin de faciliter la concrétisation de projets et continuer à gagner des affaires ensemble.
Commencez à profiter d’avantages dès le 1er Jour
Nos partenaires sont en mesure de profiter des programmes principaux dès l’inscription initiale. Les incentives évoluent au fur et à mesure que vous vous développez avec Vertiv.
Programme Partenaires Vertiv™
Le Programme Partenaires Vertiv vous offre une assistance complète à 360 degrés° pour la vente de produits d’infrastructure IT et Edge de pointe et vous récompense dès le 1er jour. Les incentives évoluent au fur et à mesure que vous vous développez avec Vertiv.
Raisons de devenir un partenaire Vertiv :
- Notre portefeuille de solutions d'infrastructure IT complet et disponible dans le monde entier, axé sur nos marques principales, telles que Avocent®, Geist™ et Liebert®, réunit notre vaste expérience du secteur et des innovations très avancées.
- Nos programmes de rentabilité compétitifs à votre disposition, incluant un portefeuille de solutions d’infrastructure IT à forte marge, un programme d’incentives, des promotions régulières et des remises sur volume.
- Gagnez d’importantes récompenses et rabais uniquement en vendant nos produits
- Ressources marketing co-marquées et outils pour la génération de leads
- Accès au Deal Registration pour protéger et suivre vos projets
- Gestion commerciale dédiée pour vous fournir l’accompagnement dont vous avez besoin du début à la fin
Offrez des solutions de pointe, bénéficiez d’un support inégalé et maximisez vos profits avec Vertiv. Qu’attendez-vous ? Rejoignez dès aujourd’hui le Programme Partenaires Vertiv !
PARTENAIRE DIAMOND
PARTENAIRE PLATINUM
PARTENAIRE GOLD
PARTENAIRE SILVER
Programme d’Incentives Vertiv™ (VIP)
Gagnez des récompenses uniquement en vendant des solutions Vertiv.
Conçu exclusivement pour les partenaires channel, le VIP vous récompense pour la vente de produits Vertiv. Profitez d’une inscription gratuite et rapide, d’une gestion automatisée et d’un suivi de vos progrès.
Rejoignez le Programme VIP !
Recevez 50 Points Bonus dès votre inscription au programme, puis gagnez ensuite 1 Point Bonus pour chaque €100 que vous dépensez auprès de nous.
1 Point Bonus = 1 € !
Bonus Incentive Produit phare
Chaque trimestre, nous sélectionnons des produits ciblés afin de vous récompenser avec le double des points sur vos transactions ! Découvrez les derniers SKU de l’incentive Produit Phare ici .
Bonus Ventes Croisées
En plus, multipliez vos Points Bonus en achetant des produits Vertiv de différentes catégories chaque trimestre.
Récompensez vos performances antérieures et dynamisez votre réussite future avec Vertiv. Adhérez au VIP dès maintenant.
En Savoir PlusPromotions en cours
Premier achat
Promotion valable jusqu’au 31 mars 2022.
Lorsque vous commencez une relation avec un nouveau fournisseur, vous êtes curieux d’essayer un grand nombre de ses produits à la fois. Parce que nous souhaitons que votre première expérience avec Vertiv™ soit unique, nous vous proposons une offre exceptionnelle sur quelques catégories de produits en tant que nouveau partenaire :
- Gamme VR Rack
- Onduleurs monophasés
- PDU en rack
- Solutions de gestion IT à distance
Découvrez les conditions de l’offre Premier Achat !
Promotion Vertiv Essentials
Promotion valable du 1er janvier au 31 mars 2022.
Parce que nous voulons vous aider à développer votre business et augmenter vos marges, nous avons créé Vertiv Essentials, notre catalogue de promotion produits couvrant tous les besoins en infrastructure IT critique de vos clients.
Qu'ils aient besoin d'une refonte complète de leur infrastructure, de fonctionnalités de surveillance à distance ou d'augmenter la capacité sur les sites edge pour répondre aux nouveaux besoins, nous sommes là pour vous accompagner.
Sélectionnez votre solution parmi les gammes de produits suivantes :
- Onduleurs monophasés
- Racks
- PDU en Rack
- Solutions de Gestion à distance Avocent
Obtenez jusqu’à 58% de remises chez votre distributeur préféré.
Des outils qui rendent la vente facile
Afin de vous aider à vendre nos solutions et à développer votre activité, nous vous offrons une gamme d’outils et de ressources dont vous pouvez profiter.
Sélecteur Produits Interactif
Configurez, personnalisez et chiffrez facilement la solution Vertiv idéale à l’aide de nos sélecteurs de produits interactifs pour la gestion IT, les onduleurs, les PDU en rack et les racks.
Outils Marketing et Aide à la vente
Sur notre nouveau Portail Partenaires, vous pouvez profiter de nos programmes de rentabilité compétitifs, de nos ressources marketing co-marquées, du Deal Registration, de formations en ligne et bien plus encore !
Contactez-Nous
Êtes-vous prêt à configurer votre solution Edge ?
Vos clients ont-ils besoin de mettre à niveau la technologie de leur réseau edge pour prendre en charge de nouvelles applications et plus de données ? Ou bien installer l’IT dans des endroits où ils n’y ont jamais été aupravant ? Ou peut-être centraliser la gestion de leurs sites distants ? Nos experts sont disponibles pour vous accompagner !
Faîtes connaissance avec votre équipe Channel en France
Slimane Saadi
Directeur Channel Sales,
South Europe
Vous accompagne pour renforcer votre partenariat avec Vertiv et faire évoluer votre business au niveau supérieur.
E Slimane.Saadi@vertiv.com
T 06 12 05 12 77
William Villeneuve
Channel Account Manager,
France
Votre contact principal pour la réussite de vos projets et vos opportunités commerciales avec Vertiv.
E William.Villeneuve@vertiv.com
T 06 12 35 91 66
Cristina Lehene
Inside Sales Representative,
France
Vous assiste pour vos devis et répondre à vos questions sur les programmes partenaires Vertiv.
E Cristina.Lehene@vertiv.com
T 01 48 84 41 84
Kristof Deknop
Pre-Sales Solutions Engineer,
IT Management Benelux & France
Vous accompagne dans le conseil avant-vente des solutions Vertiv auprès de vos équipes et vos clients.
E Kristof.Deknop@vertiv.com
T +32 490 444 016
Pascale Magne
Marketing Manager,
France
Votre contact privilégié pour le support marketing et vous aider à distinguer votre offre infrastructure IT sur le marché.
E Pascale.Magne@vertiv.com
T 01 48 84 41 25
Nouha Nguyen
Channel Marketing Specialist,
France
A votre écoute pour toutes questions et besoins channel marketing pour promouvoir vos offres Vertiv auprès de vos clients.
E Nouha.Nguyen@vertiv.com
T 01 48 84 42 04
Devenir Partenaire
Il est facile de rejoindre le programme. Il suffit de compléter le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous pour commencer.
Adhérez Maintenant
Vous avez encore des questions ? Notre commercial sédentaire est prêt à vous aider.
Contactez-nous au : +33(0)148844184 ou envoyez-nous un e-mail dès aujourd’hui !