The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Qu’est-ce qu’un PDU intelligent? (Et en quoi est-il différent d’un PDU basique?)

Il existe deux types de bandeaux de prises (PDU), le type basique et le type intelligent. Bien que les deux puissent fournir une distribution électrique fiable à un équipement informatique critique au sein d’un rack ou d’une armoire, les PDU intelligents offrent plusieurs fonctions intelligentes destinées à aider les gestionnaires de datacenter à comprendre leur infrastructure électrique Les datacenters devenant plus dynamiques et plus complexes, les PDU intelligents sont devenus plus répandus.

Qu’est-ce qu’un PDU intelligent?

Un smart PDU, également connu sous le nom de PDU intelligent, va au-delà de la distribution électrique aux équipements informatiques au sein du datacenter. Il est capable de surveiller, de gérer et de contrôler la consommation d'énergie sur plusieurs appareils. Le PDU intelligent fournit aux gestionnaires de datacenter un accès réseau à distance aux données d’infrastructure critiques en temps réel, pour aider à prendre des décisions éclairées, afin d’assurer une disponibilité maximale et de répondre aux exigences d’efficacité importantes. Bien qu’il existe deux types principaux de PDU intelligente, monitorés et commutés, chaque type dispose d’une variété de fonctionnalités supplémentaires pouvant être incluses pour augmenter les informations critiques disponibles sur l’appareil. Parmi les caractéristiques clés, citons la surveillance au niveau des prises de sortie, la surveillance environnementale, les alertes et alarmes basées sur des seuils définis par l’utilisateur, et bien d’autres. Ces caractéristiques minimisent les temps d'arrêt et permettent de respecter les accords de niveau de service (SLA) fournis par les fabricants.

Étant donné que les environnements de datacenter deviennent plus dynamiques et complexes, de nombreuses entreprises exercent une pression sur les gestionnaires de datacenter pour améliorer la disponibilité tout en réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité. Les serveurs haute densité et les équipements réseau de nouvelle génération ont fait grimper la demande de densités de rack plus élevées et l’ensemble des besoins électriques des installations. Bien que les densités inférieures à 10 Kw par rack restent la norme, les déploiements à 15 Kw sont typiques dans les installations hyperscale – et certains atteignent même 25 Kw. Les configurations à haute densité offrent des niveaux de performance et de capacité améliorés, mais cela crée la nécessité d’une fourniture plus efficace de l’alimentation. Par conséquent, les caractéristiques et les fonctionnalités disponibles sur un PDU intelligent deviennent de plus en plus importantes pour parvenir à une distribution électrique efficace, afin de répondre aux changements de capacités et de densités des datacenters.

 

Types de PDU intelligents

Les PDU intelligents peuvent être classés dans la catégorie monitorée et dans la catégorie commutée. À la base, le PDU offre une distribution électrique fiable tandis que des PDU plus intelligents ajoutent des fonctionnalités de surveillance à distance, de gestion de l'énergie et des plates-formes de conception à l'épreuve du temps.

PDU monitoré

Les PDU monitorés fournissent une visibilité essentielle de la consommation électrique, à la fois au niveau du rack et via un accès à distance, tout en assurant une distribution électrique fiable aux équipements IT critiques. Les PDU monitorés sont disponibles dans les options de configuration de surveillance à distance au niveau de l’unité et au niveau de la sortie, qui offrent une vue plus granulaire de l’utilisation de l’alimentation jusqu’au niveau des appareils. Ils offrent un accès rapide aux informations critiques pour évaluer les tendances de consommation électrique, et offrent des fonctionnalités d’alarme destinées à alerter les utilisateurs des violations des seuils de puissance définis par l’utilisateur. Ils sont recommandés pour les datacenters à haute densité qui souhaitent surveiller ou améliorer l’efficacité de la consommation énergétique (PUE).

En savoir plus sur les PDU en rack monitorés de Vertiv

PDU commuté

Les PDU commutés fournissent une vue d’ensemble sur l’alimentation électrique des équipements IT critiques, au niveau du rack et via un accès à distance, avec la possibilité d’activer, de désactiver ou de redémarrer chaque prise de sortie. Les PDU commutés sont également disponibles dans les options de configuration de surveillance à distance au niveau de l’unité et au niveau de la prise de sortie. Les PDU commutés sont idéales pour les datacenters qui doivent limiter la consommation électrique au niveau de la prise de sortie, dans le but d’éviter les surcharges accidentelles, ainsi que les datacenters distants. Elles sont extrêmement utiles pour les datacenters qui nécessitent un moyen rapide et facile de redémarrer l’équipement dans une grande installation ou, dans certains cas, celui d’un réseau entier d’installations.

En savoir plus sur les PDU en rack commutés de Vertiv

Caractéristiques communes des PDU intelligents

Lors de la sélection d’un PDU intelligent, ces caractéristiques clés doivent être prises en compte:

Agrégation IP

Les adresses IP et les ports de commutation étant de plus en plus chers, les gestionnaires de datacenters peuvent réduire le coût du déploiement de PDU intelligents en utilisant des unités dotées de fonctionnalités d’agrégation IP. Si les coûts de déploiement sont un problème, il est important de se renseigner sur les limites des fabricants, car le nombre d'unités pouvant être regroupées sur une seule adresse IP varie de 2 à 50 appareils. D’autres fonctionnalités telles que l’agrégation IP avec auto-configuration des périphériques en aval peuvent également réduire considérablement le temps et les coûts de déploiement.

Surveillance environnementale

L’équipement informatique est sensible aux conditions environnementales telles que la chaleur et l’humidité. Les PDU intelligents peuvent intégrer des capteurs environnementaux destinés à surveiller de manière proactive les conditions environnementales dans le rack afin de garantir des conditions de fonctionnement optimales, et ceci sans avoir à déployer une solution de surveillance distincte.


Connectivité à distance

Les PDU intelligents permettent également aux gestionnaires de datacenters d’accéder au PDU à distance via l’interface réseau ou la connexion série, afin de surveiller la consommation d'énergie et de configurer les notifications d’alerte définies par l’utilisateur pour éviter les temps d’arrêt.

Communications out-of-band

Si le réseau principal du PDU tombe en panne, certains PDU fournissent des communications redondantes grâce à l’intégration avec des périphériques out-of-band, tels que des consoles série ou des commutateurs KVM.

Accès DCIM

Il existe une grande variété de solutions DCIM sur le marché qui peuvent fournir aux utilisateurs un point d’accès unique pour afficher les données d’alimentation et d’environnement en temps réel. DCIM offre également la possibilité de créer et de recevoir des rapports de tendances qui fournissent une visibilité de l’ensemble de l’installation, dans le but d’aider les responsables de datacenters à améliorer l’efficacité et la disponibilité.


Considérations clés lors de la sélection d’un PDU intelligent

Les PDU intelligents assurent une surveillance et un contrôle précis de la consommation d'énergie. Elles peuvent fournir aux responsables de datacenters les informations nécessaires à l’infrastructure électrique de taille appropriée et éliminer les dépenses inutiles. D’autres considérations importantes lors de la sélection de PDU intelligents sont leurs capacités à garantir la fiabilité, la fonctionnalité et l’adaptabilité.

Fiabilité

Les PDU intelligents, avec des fonctions avancées, ne doivent pas voir leur fonction centrale compromise ou gênée. Qu'un PDU basique ou un PDU intelligent soit utilisé, il est important d'acheter des PDU auprès d'un fabricant axé sur la qualité et la fiabilité. Tous les fabricants ne testent pas à 100% chaque unité qui quitte leur usine. Il est recommandé d'identifier les fabricants qui non seulement testent chaque unité, mais qui se donnent aussi beaucoup de mal pour tester la fiabilité de la fonction principale de l'unité sur la durée pendant le développement du produit.

Résistance aux températures élevées
Les initiatives des entreprises en matière d'efficacité énergétique ont pour conséquence que les datacenters augmentent la température de leur thermostat afin de réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, les datacenters connaissent une augmentation de la température des sites. Ce changement exige que les fabricants conçoivent des PDU qui fonctionnent à des températures plus élevées. Selon le fabricant, les températures de fonctionnement maximales des PDU vont de 45°C à 65°C. Un PDU à haute température doit être envisagé dans les environnements à haute température afin de garantir la fiabilité et la disponibilité de la distribution électrique.

Sorties alternatives
À mesure que les densités de rack augmentent, la gestion des câbles et l’équilibrage des charges devient un défi. Si les charges ne sont pas correctement équilibrées entre les circuits et les phases, les gestionnaires de datacenter risquent de surcharger les circuits ou de bloquer l’alimentation. Pour simplifier l’équilibrage du circuit/de la phase et la gestion des câbles, les fabricants de PDU proposent des prises avec code de couleurs alternées qui rationalisent considérablement le processus de déploiement.

Prises verrouillables
Les mécanismes de verrouillage des prises de sortie sécurisent la connexion physique entre l'équipement informatique et le PDU, afin d'éviter que les cordons d'alimentation ne soient accidentellement retirés de la prise de sortie, provoquant une chute de charge accidentelle. Au niveau mondial, la norme la plus courante utilisées pour les prises de sortie de PDU est la CEI320 C13 et C19. Les prises IEC sont internationalement acceptables et supportent des tensions de sortie allant jusqu'à 250V. Il existe plusieurs options allant des prises de rétention à des prises verrouillables disponibles sur le marché.

Fonctionnalité

Les PDU intelligents peuvent mesurer, gérer et rapporter la consommation d'énergie des appareils de datacenter en temps réel. Avec des niveaux précis de mesure et de contrôle de la gestion, les gestionnaires de datacenters peuvent optimiser la consommation d'énergie et supporter plus facilement les changements de capacité et d’équipement. En outre, avec une compréhension de la consommation d'énergie pour chaque appareil informatique, ils peuvent justifier l’achat d’une technologie plus moderne.

En utilisant des PDU intelligents, les responsables de datacenters peuvent planifier le cycle d’alimentation des équipements informatiques inutilisés à distance afin de réduire la consommation d’énergie. Ils peuvent dimensionner l’infrastructure électrique pour éliminer les dépenses d'investissement inutiles, effectuer des refacturations en fonction des quantités réelles d'énergie consommées et gérer de manière proactive la consommation dans un souci d'efficacité.

Les PDU intelligents peuvent fournir une notification proactive des problèmes imminents avant qu’ils ne surviennent. Les paramètres d’avertissement et de seuil critique une fois dépassés peuvent alerter les utilisateurs pour résoudre les problèmes critiques, tels que les PDU intelligents confrontés à des conditions de surcharge qui pourraient à tout moment déclencher le disjoncteur et les charges connectées. Toutes les notifications sont reçues au format standard, SMS, SNMP traps ou e-mail. Les PDU intelligents peuvent être intégrés à un logiciel de gestion centralisé, ce qui permettra une gestion plus facile.

Evolutivité

La flexibilité au niveau du rack est un facteur important pour aider les datacenters à s’adapter à un changement constant, ce qui signifie souvent des densités plus élevées et la demande pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle.

Des PDU intelligents de conceptions évolutives sont préférées à l'approche précédente qui consistait à surdimensionner les systèmes d'infrastructure, ce qui est inefficace en termes de coût d'investissement et d'énergie. Les gestionnaires de datacenters dotés de PDU basiques et de PDU intelligents évolutifs peuvent facilement mettre à jour leur dispositif de surveillance remplaçable à chaud, pour tirer parti de nouvelles technologies et répondre aux besoins changeants de l’entreprise sans avoir à remplacer des bandeaux de prises entiers ou d’interrompre l’alimentation des serveurs critiques.

En savoir plus sur les considérations relatives aux PDU en rack intelligents à disponibilité élevée

Services PDU

Certains fournisseurs préinstallent les PDU en racks, afin de réduire le temps de déploiement et les coûts d'installation sur site. Trouvez un partenaire fournisseur capable d’évaluer vos besoins en PDU afin d'optimiser l'ensemble de votre chaîne d'alimentation électrique pour la disponibilité et les besoins en capacité avant de commander des racks et des PDU.

Afin d’optimiser les ressources informatiques, les entreprises peuvent bénéficier des services proposés par le Fabricant d’équipement d’origine (OEM) du PDU, afin de simplifier le déploiement et la gestion des actifs critiques du système électrique.

Les partenaires de service OEM peuvent gérer l’installation et le démarrage du PDU. Alors que le personnel informatique peut s'occuper d'autres tâches, les entreprises jouissent de la commodité et de l'assurance que les experts OEM ont géré correctement la configuration depuis le début. Ces techniciens peuvent également gérer le retrait et l’élimination des anciens PDU.

Certains fournisseurs offrent un plan de protection de 5 ans pour soutenir le cycle de vie des PDU. Ils peuvent également fournir un accès à la demande aux historiques de service, ainsi que des rapports complets utiles pour simplifier la gestion des PDU sous contrat. Des services d'intervention d'urgence sont disponibles sur place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de garantir une disponibilité maximale des applications critiques.

En savoir plus sur les services PDU de Vertiv (Distribution Assurance Package)





Les PDU intelligents sont des actifs stratégiques qui garantissent une haute disponibilité dans le datacenter. Ils peuvent fournir une meilleure visibilité de la consommation d’énergie informatique à l’intérieur du rack. Ils permettent également une surveillance et un contrôle de l’alimentation intelligents dans le datacenter. Ils doivent être flexibles et adaptables pour permettre un changement rapide. Les entreprises doivent envisager des PDU intelligents qui sont fiables, offrent une variété de fonctionnalités et peuvent répondre à leurs besoins aujourd’hui et pour l’avenir. Elles doivent bénéficier des services PDU proposés par les fabricants ayant pour but de réduire le temps de déploiement et les coûts.

Langue & Localisation