PDU (boîtiers de distribution d’alimentation) pour bâti de base

Problèmes qu’un PDU pour bâti de base peut régler :
En choisissant un PDU pour bâti de base, vous aurez l’esprit tranquille; vous saurez que vous pouvez distribuer de façon fiable le courant à l’équipement de TI stratégique dans un bâti ou une armoire de réseau, et à l’avenir, mettre à niveau la technologie à mesure que les besoins opérationnels évoluent.
Un PDU pour bâti de base vous permet de faire ce qui suit :
- Distribuer de façon fiable le courant à l’équipement de TI dans l’armoire
- Savoir que le PDU pour bâti fonctionnera comme prévu grâce aux essais pour une fiabilité et une fonctionnalité à 100 %
- Établir un chemin pour la mise à niveau qui n’exige pas de remplacement complet du PDU pour bâti
PDU pour bâti mesuré
Problèmes qu’un PDU pour bâti mesuré peut régler :
Éliminer le risque de surcharge au moment de mettre en place ou de déplacer de l’équipement de TI stratégique grâce à un PDU pour bâti mesuré qui contient des données sur la consommation d’électricité sur un affichage local, offrant une meilleure gestion de la capacité en plus d’une distribution fiable.
Un PDU pour bâti mesuré vous permet de faire ce qui suit :
- Améliorer la fiabilité et le rendement énergétique
- Voir les données sur la consommation d’électricité en temps réel jusqu’aux niveaux de la phase et du circuit
- Prévenir les temps d’arrêt en raison des surcharges
PDU pour bâti surveillé

Problèmes qu’un PDU pour bâti surveillé peut régler :
La possibilité de surveiller la consommation d’électricité du centre de données aux niveaux de l’unité ou de la prise, sur place et à distance, permet d’établir les tendances de consommation d’électricité et d’autres activités de gestion d’énergie essentielles de premier plan pour optimiser la disponibilité.
Un PDU pour bâti surveillé vous permet de faire ce qui suit :
- Surveiller l’information essentielle sur la consommation d’électricité pour évaluer les habitudes de consommation d’électricité et pour optimiser la disponibilité
- Avoir un accès rapide aux paramètres d’exploitation essentiels du PDU pour bâti grâce à une interface utilisateur sécurisée
- Recevoir par courriel, texto et SNMP des avis d’alerte et d’alarme lorsque les seuils définis par l’utilisateur sont atteints
PDU pour bâti commuté

Problèmes qu’un PDU pour bâti commuté peut régler :
Obtenir un contrôle supplémentaire et mieux prévenir les temps d’arrêt grâce à un PDU pour bâti
Un PDU pour bâti commuté vous permet de faire ce qui suit :
- Allumer, éteindre ou redémarrer à distance l’alimentation à chaque prise pour arrêter/redémarrer l’équipement de TI qui ne répond pas
- Établir des décalages séquentiels pour définir l’ordre dans lequel mettre sous tension ou hors tension l’alimentation de l’équipement connecté pour éviter de surcharger les circuits
- Surveiller les données essentielles sur la consommation d’électricité et recevoir des alertes et des alarmes lorsque les seuils définis par l’utilisateur sont atteints
SwitchAir

Problèmes qu’un produit SwitchAir peut régler :
En acheminant l’air frais vers le haut et l’arrière des armoires, où se trouvent les commutateurs de réseau, les équilibreurs de charges et les routeurs, vous réduirez les températures élevées de l’entrée d’air et éliminerez la menace d’une panne causée par des commutateurs surchauffés.
Un produit SwitchAir vous permet de faire ce qui suit :
- Diriger de l’air frais sur les entrées des commutateurs
- Éloigner les sorties d’air chaud des entrées des commutateurs
- Empêcher la surchauffe des commutateurs de réseau qui
entraîne des pannes d’équipement
Surveillance environnementale

Problèmes que la surveillance environnementale et les capteurs environnementaux peuvent régler :
Grâce à la surveillance environnementale, vous pouvez être alerté des conditions indésirables, comme les hausses de température et d’humidité, qui menacent l’équipement stratégique et essentiel, et prendre les mesures qui s’imposent pour optimiser le fonctionnement et la disponibilité.
La surveillance environnementale et les capteurs environnementaux vous permettent de faire ce qui suit :
- Surveiller à distance les conditions au moyen d’une interface Web sécurisée
- Utiliser des capteurs internes ou connecter des capteurs externes pour surveiller la température, la fumée, les fuites d’eau, la position de la porte, etc.
- Recevoir des alertes par courriel, par texto ou par SNMP pour les conditions environnementales anormales

Liens vers l’assistance
Nous sommes là pour vous aider. Téléchargez les derniers logiciels et micrologiciels pour vos produits Geist. Obtenez la bonne assistance pour la conformité, les garanties et la maintenance de vos produits, ou bien contactez les experts Geist pour obtenir des réponses rapides.
Lectures complémentaires

Nos histoires de réussites
septembre 12, 2019Voyez comment nos produits ont profité à des entreprises en lisant les plus récentes histoires de réussite de clients.
En savoir plus