![](/492bfd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_battery_monitors_for_data_centers_298387_0.jpg)
Moniteurs de batterie Alber pour centres de données
BDSU
Les systèmes de surveillance de batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries scellées de 12 et 16 volts.
BDS-256XL
Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASC. Il surveille les batteries de 2 V à 16 V, mais est optimisé pour surveiller les cellules ventilées (VLA) de 2 V.
Cellcorder CRT-400
Le testeur de résistance de cellule Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes de l’IEEE en matière d’essai des batteries.
Hydromètre de batterie numérique
Le PDA35 est un appareil numérique autonome et portable pour mesurer la densité et la température de l’électrolyte. Il convient aux environnements industriels exigeants.
BCT-2000
Le BCT-2000 teste les batteries d’accumulateurs de toutes tailles allant jusqu’à 256 cellules, effectue des tests de capacité à courant constant et de puissance, prend en charge les essais de systèmes ASC, et bien plus encore.
Unités de charge continue
L’unité de charge continue fournit la charge lors d’un essai de capacité et peut être utilisée avec le BCT-2000, le moniteur BDS-256XL ou en tant que système autonome avec la boîte de commande manuelle.
Battery Xplorer Enterprise
Le produit BXE est doté d’une interface utilisateur intuitive permettant un examen facile de l’état et de l’analyse de la batterie ainsi que des causes probables et des mesures correctives pour les conditions d’alarme.