The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Mejore la eficiencia energética y la confiabilidad del sistema en general en su centro de datos con nuestros servicios de actualización de ventiladores EC

¿Está aprovechando las últimas tecnologías para su infraestructura térmica? Los ventiladores de conmutación electrónica (EC) ofrecen una tecnología innovadora con un valor excepcional. Al estar integrados con un control de velocidad continuo en todo el rango operativo de las unidades de gerenciamiento térmico, los ventiladores EC ofrecen una manera sencilla y rentable de introducir una tecnología energéticamente eficiente por medio de regular el flujo de aire y reducir la potencia de entrada de los ventiladores EC.

Leer más

Obtenga un mayor control y menores costos energéticos con nuestros servicios de actualización a controles iCom

En un centro de datos típico, el enfriamiento representa el 38% del consumo energético total. Las mejoras en su sistema de enfriamiento son una oportunidad para reducir los costos considerablemente. El servicio de actualización a controles Liebert iCOM™ permite un control más eficiente de la capacidad variable. Las capacidades inteligentes de control permiten ahorros de energía y de costos inmediatos.

Leer más

Los ingenieros de Vertiv pueden ayudarle a configurar la solución adecuada que ofrezca resultados inmediatos

Alcance un rendimiento de la inversión del 30% y mejore la eficiencia y la protección del centro de datos. Desde piezas de reequipamiento para unidades de aire acondicionado hasta servicios de actualización completos, podemos ayudarle a calcular el rendimiento de la inversión, configurar la solución adecuada, obtener reembolsos energéticos, gestionar las instalaciones y optimizar sus sistemas de enfriamiento continuamente.

Leer más

Reduzca el consumo energético de sus equipos con actualizaciones a ventiladores de velocidad variable

La demanda de carga en su centro de datos cambia continuamente, pero es probable que la velocidad y el flujo de aire de los ventiladores en su sistema de aire acondicionado para la sala de cómputo (CRAC) permanezcan constantes. Además, es probable que la velocidad de los ventiladores se fije para atender las cargas máximas, las cuales son poco frecuentes. Como resultado, usted usa más energía de la necesaria y esto aumenta los costos. El servicio de actualización a variadores de velocidad (VSD) Liebert le permite ajustar la velocidad del motor según la demanda de carga, con el fin de reducir los costos energéticos sin comprometer el rendimiento del centro de datos.

Leer más



  • Amplia experiencia en toda la infraestructura de sistemas eléctricos, de potencia y de enfriamiento
  • Más de 115.000 piezas de equipo para 16.500 clientes en más de 12.000 sitios. Un tiempo de respuesta promedio menor a 2 horas para una llamada de emergencia
  • Monitoreo remoto de más de 10.000 sistemas críticos empresariales
  • Más de 670 ingenieros de servicio al cliente y técnicos de campo en EE. UU.
  • Centro de resolución de problemas disponible 24x7x365 para soporte de emergencias
  • Programa de calidad documentado para garantizar una prestación de servicios estandarizada y consistente en todas las ubicaciones donde realice sus actividades
  • Capacidades de seguridad superiores, prácticas laborales seguras y programas de seguridad galardonados
  • Promedio de puntaje neto y satisfacción del cliente líder en la industria
  • Certificación ISO 9001

Idioma y ubicación