rPDU básicas

Problemas que soluciona una rPDU básica:
Al elegir una rPDU básica, estará tranquilo al saber que puede distribuir la energía de manera confiable al equipo de TI crítico en un rack o gabinete de red, y contar con la capacidad de actualizar la tecnología en el futuro conforme cambien las necesidades de la empresa.
Una rPDU básica le permite:
- Distribuir de manera confiable la energía para el equipo de TI dentro del gabinete
- Tener la seguridad de que la rPDU funcionará según su diseño gracias a las pruebas de confiabilidad y funcionalidad del 100%
- Establecer una ruta de actualización que no necesita un remplazo completo de la rPDU
Unidades de distribución de energía en racks (rPDU) con medidor
Problemas que soluciona una rPDU con medidor:
Elimina el riesgo de sobrecargas a la hora de implementar o mover el equipo de TI crítico por medio de una rPDU con medidor que ofrece información del consumo energético en una pantalla local y una mejor gestión de la capacidad además de una distribución confiable.
Una rPDU con medidor le permite:
- Mejorar la confiabilidad y la eficiencia energética
- Visualizar información sobre el consumo energético en tiempo real a niveles de fase y circuito
- Evitar los periodos de inactividad como consecuencia de sobrecargas
rPDU con monitoreo

Problemas que soluciona una rPDU con monitoreo:
Contar con un monitoreo a nivel de unidad y/o salida del consumo energético del centro de datos, disponible de forma local y remota, permite calcular la tendencia del consumo energético y otras actividades proactivas de gestión de potencia esenciales para maximizar el funcionamiento.
Una rPDU con monitoreo le permite:
- Monitorear la información del consumo energético crítico para evaluar las tendencias de consumo y maximizar el funcionamiento
- Contar con un acceso rápido a los parámetros críticos de operación de la rPDU mediante una interfaz de usuario segura
- Recibir notificaciones de alertas y alarmas mediante correo electrónico, SMS y trampas SNMP cuando se excedan los umbrales especificados por el usuario
rPDU con conmutador

Problemas que soluciona una rPDU con conmutador:
Un control adicional y una mejor prevención de los periodos de inactividad con una
Una rPDU con conmutador le permite:
- Encender, apagar o reiniciar el suministro de forma remota en cada salida para desactivar y volver a activar el equipo de TI sin respuesta
- Configurar los retrasos secuenciales de la energía para definir el orden de encendido o apagado de los equipos conectados de modo de evitar sobrecargas en los circuitos
- Monitorear la información crítica del consumo energético y recibir alertas y alarmas cuando se excedan los umbrales especificados por el usuario
SwitchAir

Problemas que un SwitchAir soluciona:
Al canalizar el aire frío hacia la parte superior y posterior de los racks donde se ubican los conmutadores de red, los equilibradores de carga y los enrutadores, puede reducir las altas temperaturas del aire de entrada y eliminar el riesgo de fallos como consecuencia de conmutadores sobrecalentados.
Un SwitchAir le permite:
- Dirigir el aire frío hacia las entradas del conmutador
- Mantener el aire caliente de salida lejos de las entradas de los conmutadores
- Evitar el sobrecalentamiento de los conmutadores de red que
ocasionan fallos en el equipo
Monitoreo ambiental

Problemas que los monitores y sensores ambientales solucionan:
Con los monitores ambientales, usted puede recibir alertas sobre condiciones poco favorables como: el aumento de la temperatura, la humedad y la condensación que amenazan los equipos de misión crítica, y posteriormente realizar las actividades necesarias para una operación y un funcionamiento óptimos.
Los monitores y sensores ambientales le permiten:
- Dar seguimiento a las condiciones remotas desde una interfaz web segura
- Utilizar los sensores integrados o conectar los sensores externos para monitorear la temperatura, el humo, las fugas de agua y la posición de la puerta, entre otros
- Recibir alertas por correo electrónico, SMS o trampas SNMP en caso de condiciones ambientales anormales

Enlaces de soporte
Estamos aquí para ayudar. Descargue el software y firmware más recientes para sus productos Geist; reciba el soporte adecuado para el cumplimiento, las garantías y el mantenimiento de los productos; o bien, formule preguntas a la comunidad de expertos en Geist para obtener respuestas rápidas.
Lecturas complementarias

Our Success Stories
julio 21, 2021Read about the latest customer stories on how our products benefited businesses.
Leer más